(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽・中構造用フレーム25Pフレーム

軽・中構造用フレーム25Pフレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

25シリーズ、五角形断面のフレーム。【特長】・45度面のある5角形断面のフレー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • F25Pフレームはメーカーにて在庫なくなり次第廃盤予定となります

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

辺寸法Aを基準にする場合

軽・中構造用フレーム25Pフレーム:関連画像

面取り寸法Dを基準にする場合

軽・中構造用フレーム25Pフレーム:関連画像

製品仕様

軽・中構造用フレーム25Pフレーム:関連画像

五角形断面のフレーム。

  • 材質:A6N01S-T5
  • 表面処理:白アルマイト
  • 質量:0.651kg/m
  • 断面積:241mm2
  • 断面係数:Zx=1,090mm3、Zy=790mm3
  • 断面2次モーメント:lx=20,800mm4、ly=12,500mm4

選定サポート情報

開発秘話

 

45度面を作る為の柱用フレームです。お客様のご要望を受け開発しました。
バランスの良い形状にこだわり、開発しました。

型番リスト

型番
長さ(切断品)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10 ~ 1099
10

1個

-( - )

4日目

1100 ~ 3940
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25シリーズ、五角形断面のフレーム。
【特長】
・45度面のある5角形断面のフレーム。
・デザイン性に優れた筐体が制作できる。
・材質:A6N01S-T5。
・表面処理:白アルマイト。
【用途】
・8角形等の45度面のある筐体を制作するときに。

(i)ご注意

  • F25Pフレームはメーカーにて在庫なくなり次第廃盤予定となります
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽・中構造用フレーム25Pフレーム

軽・中構造用フレーム25Pフレーム

    軽・中構造用フレーム25Aフレーム

    軽・中構造用フレーム25Aフレーム

      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180L

      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180L

        ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSL-808040

        ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSL-808040

          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180B

          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180B

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSL-606030

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSL-606030

              ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSC-4040

              ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSC-4040

                アルミフレーム 8-45シリーズ L字形状 90×90×45mm

                アルミフレーム 8-45シリーズ L字形状 90×90×45mm

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-6060

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-6060

                    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSV-4030/4045/4060

                    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSV-4030/4045/4060

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3060

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3060

                        ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160

                        ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160

                          ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-8080F

                          ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-8080F

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   1日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 25 25 45 40 45 30 40 45 60 40 30 80 80
                            フレームサイズ 25×32.3 25×35.3 45×180 - 45×180 - - - 60×60 - 30×60 80×160 80×80
                            フレームシリーズ レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ 8-45シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
                            フレーム形状 C面付き C面付き 長方形 L形状 長方形 L形状 C面付き L形状 正方形 角度つき 長方形 長方形 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×4列溝 - 1列溝×4列溝 - - - 2列溝×2列溝 - 1列溝×2列溝 2列溝×4列溝 2列溝×2列溝

                            軽・中構造用フレーム25Pフレームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q Tロック穴加工は可能ですか?
                            A
                            Tロック穴加工は出来ません。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました