ステンレス製の連結金物丸カンタイプ。【特長】・アンカープラグ付。・ステンレス製...
外観
外形図
(単位:mm)
品番 | D | L | A | H | B | T | 捻径 | ドリル径 | Weight(g) | 参考使用荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | ||||||||||
RBR-5 | 5 | 30 | 33 | 19 | 21 | 2.5 | M-6 | 11 | 51 | 15 | 0.15 |
RBR-6 | 6 | 40 | 40 | 25.5 | 25 | 2.5 | M-8 | 14 | 92 | 20 | 0.20 |
RBR-8 | 8 | 50 | 50 | 32 | 27 | 3 | M-10 | 18 | 184 | 30 | 0.29 |
1. 適切な穴をドリル等であける。
2. ねじ込むと中でアンカーが開いて抜けなくなる。
型番 |
直径(mm) |
通し穴寸法(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5
|
30
| 10 | 1パック 20個入り | 36,124円(
39,736円
) | 10日目 | |
6
|
40
| 10 | 1個 | 3,046円(
3,351円
) | 1日目 | |
8
|
50
| 10 | 1パック 10個入り | 38,062円(
41,868円
) | 10日目 |
Loading...
ステンレス製の連結金物丸カンタイプ。
【特長】
・アンカープラグ付。
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れる。
・水本機械製作所製。
【用途】
・チェーンやシャックルの連結に。