簡易ローラーレール一体のフレームスライダー。【特長】・15×30mm断面の25...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
材質 | A6N01S-T5 |
---|---|
表面処理 | 白アルマイト |
質量 | 0.459kg/m |
断面積 | 170mm2 |
断面係数 | Zx=1,159mm3 |
Zy=300mm3 | |
断面2次モ一メント | Ix=17,380mm4 |
Iy=2,870mm4 |
応用例:スライドテーブル
応用例:八角柱の展示ケース
様々な大きさのパーテーション、筐体、架台、機構部骨格などに利用できるように、フレームのバリエーションを企画しました。
ガイドレールと構造用フレームを一体化できたらシンプルな構成になる。
と思い開発しました。
型番 |
長さ(切断品)(mm) |
長さ(定尺品)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
-
|
4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
10 ~ 1099
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
1100 ~ 3940
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 |
Loading...
簡易ローラーレール一体のフレームスライダー。
【特長】
・15×30mm断面の25シリーズ用ガイドフレーム。
・樹脂ベアリング用のレールとして使用できるため、骨格をスライダーとして構成できる。
・BE19と組合わせて使用する。
【用途】
・扉やテーブルなどのスライド機構に利用可能。