(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シート押さえ RC06

シート押さえ RC06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

40シリーズフレーム専用のパネル押さえ固定材。 【特長】 ・0.3mmのシート...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

シート押さえ RC06:関連画像

寸法図

製品仕様

最大切断寸法2,700.0
最小切断寸法10.0
材質PVC(ポリ塩化ビ二ル)
質量107.7kg/m
適合シ一ト厚t0.3

使用例

シート押さえ RC06:関連画像

開発秘話

 

クリーンブース等のカーテンを取り付けるのに、簡単で見た目がすっきりとした固定方法をコンセプトに開発しました。
しっかりと固定することができます。

型番リスト

型番
長さ(切断品)(mm)
長さ(定尺品)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
2700

1個

-( - )

4日目

10 ~ 1099
-

1個

-( - )

4日目

1100 ~ 2699.9
-

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

40シリーズフレーム専用のパネル押さえ固定材。
【特長】
・0.3mmのシート(クリーンブースのカーテン等)をT溝に簡単に固定できる。
・アルミΦ6(直径6mm)丸棒と組み合わせて使用する。
【用途】
・クリーンブース等のカーテン等の固定に利用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シート押さえ RC06

シート押さえ RC06

    パネルステー40 ロング

    パネルステー40 ロング

      パネルガードT3(樹脂タイプ)

      パネルガードT3(樹脂タイプ)

        パネルステー30・ロング

        パネルステー30・ロング

          パネルガードT3 定尺

          パネルガードT3 定尺

            パネルガードT5 定尺

            パネルガードT5 定尺

              バックアップリム

              バックアップリム

                Line5・6・8 パネルクランププロファイル(PCPL)

                Line5・6・8 パネルクランププロファイル(PCPL)

                  フラットリム

                  フラットリム

                    パネルホルダー PHLタイプ

                    パネルホルダー PHLタイプ

                      40角 パネルホルダー

                      40角 パネルホルダー

                        Line8 パネルクランプストリップ PCST

                        Line8 パネルクランプストリップ PCST

                          スペーサーリム2mm

                          スペーサーリム2mm

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック 鍋清 イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 - - 521円 - 1,259円 1,094円 - - - 1,497円 375円 2,299円 -
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目   5日目   5日目   4日目   3日目~   4日目   3日目   3日目   1日目~   4日目  
                            種類 パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ パネル溝押さえ 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ 中間ブラケット
                            材質 樹脂 アルミ 樹脂 アルミ アルミ アルミ アルミ 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ
                            材質詳細 PVC(ポリ塩化ビニル) A6063S-T5 - A6063S-T5 - - A6063S - A6063S - - - A6063S-T5
                            適合板厚(mm) 0.3 - - - - - 1.5~2.5 - 1.5~2.5 - - - -

                            シート押さえ RC06のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q はさみでカットできますか?
                            A
                            塩ビカッターのようなしっかりとしたハサミなら切断することができます。しかし長さをご指定いただければ、弊社にて切断加工させて頂きます。
                            Q シート押さえとアルミΦ6棒は同じ寸法必要ですか?
                            A
                            同じ寸法である必要はありません。アルミφ6丸棒は少し短くした方が組み立てやすくなります。

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました