フレームT溝に強固に板材を固定出来るパネル押さえ。 【特長】 ・板厚1.5~2...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
フラットリムの寸法図
最小単位 | 0.1 |
---|---|
最大切断寸法 | 3000.0 |
最小切断寸法 | 10.0 |
仕様 | |
材質 | A6063S |
表面処理 | 白アルマイト |
質量 | 80.8g/m |
仕様
一般的なフレーム製の筐体はラーメン構造の為面構造に比べ剛性面で劣ってしまいます。
レコフレームにはその弱点を補うべく、パネルとフレームを一体化し、面構造に近い剛性を確保する為の固定手段が必要でした。
他メーカーにはないレコフレームオリジナルのパーツとなります。
型番 |
長さ(切断品)(mm) |
長さ(定尺品)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
-
|
3000
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
10 ~ 1099
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
1100 ~ 2999.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 |
Loading...
フレームT溝に強固に板材を固定出来るパネル押さえ。
【特長】
・板厚1.5~2.5mmに対応可能。
・フレームにはまり込む形状。
【用途】
・ウェッジリム(R05W)と組み合わせて1.5~2.5mmの板を固定するのに利用可能。