(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイボルト(足長)(ウィット)

アイボルト(足長)(ウィット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
942円
税込単価
1,036円

重量物を吊り上げる為に使用されるアイボルト。【特長】・足長タイプ。・頭部にリン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

SPNIBHL-STC-W3/4-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

足長アイボルトの外観

足長アイボルトの外観

首下には必ずr1以上の丸みをつけること

足長アイボルトの寸法図

寸法

  • ねじの呼び d:3/4
  • a:72
  • b:40
  • c:16
  • D:35
  • t:13
  • h:35
  • H(参考):71

仕様

  • ねじ山種類:ウィット並目
  • 長さ(L):50mm
  • 先端形状:平先
  • 材質:スチール

使用荷重についてのご注意

垂直吊り

使用荷重についてのご注意1

45度吊り

使用荷重についてのご注意2

ねじの呼びM16以上のボルトには、ねじの呼び及び製造業者の略号を表示する事と定められています。弊社刻印はNCマークです。メートルねじJIS規格品の使用荷重は、この部分に書かれています。

使用荷重についてのご注意3

  • 1.アイボルト又はアイナット1個による垂直吊り及び2個による45度吊りの使用荷重を確認頂き、その範囲内でご使用ください。
  • 2.サイズ別の使用荷重はカタログをご参照ください。
  • 3.メートルねじJIS規格品の使用荷重は、SWL/◯T(WLL/◯T)として上右図の様に製品の環状リング部に表示を行っています。
  • 4.ウィット品は、JIS規格から削除となった為、使用荷重の製品への表示は行っていません。

(注)45度づりの場合は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のアイボルト・アイナットのリングの向きが、上左図のように同一平面内にあるときの使用荷重を示す。

※使用上の注意につきましてはカタログをご参照下さい。

型番リスト

型番
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPNIBHL-STC-W3/4-50

[クロメートメッキ] クロメートメッキ

1個

942( 1,036円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量物を吊り上げる為に使用されるアイボルト。
【特長】
・足長タイプ。
・頭部にリングの付いたボルト。
・リングの部分が破断したりリングに変形が生じないように保証荷重が決められている。
【用途】
・筐体など人の手では持ち上げられない設備等の上面にアイボルト取り付け、上から吊り上げる。
・穴の部分にフックやロープ等を引っ掛け吊り上げたりする場合がある。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

SPNIBHL-STC-W3/4-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルト(足長)(ウィット)の型番SPNIBHL-STC-W3/4-50のページです。
型番SPNIBHL-STC-W3/4-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイボルト(足長)(ウィット)

アイボルト(足長)(ウィット)

    アイスクリュー STSタイプ

    アイスクリュー STSタイプ

      アイボルト 足長・ウィット

      アイボルト 足長・ウィット

        アイナット(ロストワックス製)

        アイナット(ロストワックス製)

          ステンレス ロングアイスクリュー 水本機械製作所

          ステンレス ロングアイスクリュー 水本機械製作所

            ステンレス ロングアイスクリュー

            ステンレス ロングアイスクリュー

              フックアイボルト(ステンレス製)

              フックアイボルト(ステンレス製)

                スターポイント(VRS型・ロング)

                スターポイント(VRS型・ロング)

                  バリオリング(VWBG)

                  バリオリング(VWBG)

                    ステンレス(SUS304) ロングアイボルト

                    ステンレス(SUS304) ロングアイボルト

                      アイボルト 足長

                      アイボルト 足長

                        アイボルト(ロストワックス製)

                        アイボルト(ロストワックス製)

                          ロードリング(VLBG型・UNC)

                          ロードリング(VLBG型・UNC)

                            メーカー SUNCO 水本機械製作所 SUNCO SUNCO SUNCO 水本機械製作所 トラスコ中山 SUNCO SUNCO 水本機械製作所 SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 942円 1,000円 454円 15,612円 1,576円 1,250円 1,372円 53,892円 99,600円 260円 473円 1,282円 305,960円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   11日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目  
                            材質 スチール ステンレスSUS304 - ステンレス ステンレス ステンレスSUS304 ステンレス(SUS304) スチール スチール ステンレスSUS304 - ステンレス スチール
                            長さL(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            先端形状 平先 とがり先 平先 平先 とがり先 とがり先 平先 平先 平先 平先 - 平先 平先
                            ねじ山種類 ウィット並目 - ウィット並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 ユニファイ並目UNC
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) - - 箱・パック バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) - - バラ(1個から購入可能) - - 箱・パック

                            アイボルト(足長)(ウィット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPNIBHL-STU-W3/4-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表面処理

                            1,070円

                            ( 1,177円 )
                            1個 -

                            1日目

                            [ユニクロメッキ] ユニクロメッキ

                            アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました