(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大径ワッシャー

大径ワッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
69円 ~ 500円
税込価格
76円 ~ 550円

大径ワッシャー PW。【特長】・フレームへ薄板の部品などを取り付ける場合の座金...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

大径ワッシャー:関連画像

製品仕様

Tロック結合部の滑り止め等にご利用下さい。

大径ワッシャー:関連画像
  • 材質:ステンレス
  • PW18-40B(セット内容)
    PW18D-M6×1
    M6×12 バネ座金組込みCSボルトSUS×1
    NF40-M6 Fナット40×1
    NS40Aサポートクリップ40×1

規格表

型番ABt質量(g)
PW16-M44.5161.51.9
PW16-M55.5161.51.8
PW18D-M66.51846.1
PW18-M88.51833.2

使用例

使用イメージ

大径ワッシャー:関連画像

※PW18-40B使用例
Tロック結合部のズレ止めに使用できます。

開発秘話

 

薄板の固定時にねじの頭の径がフレーム溝幅より小さな場合、板が変形してしまいます。
その為、変形を防ぐワッシャーが必要となります。
そんな細かなことに気が付くのがレコフレームです。

型番リスト

型番
シリーズ
セット内容
外径(mm)
穴径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
単体
16
4.5
10

1個

96( 106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
単体
16
5.5
10

1個

69( 76円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
PW18D-M6・ボルト・ナット・サポートクリップ(25シリーズフレーム用)
18
6.5
-

1個

356( 392円 )

4日目

レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
PW18D-M6・ボルト・ナット・サポートクリップ(40シリーズフレーム用)
18
6.5
-

1個

500( 550円 )

4日目

レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
単体
18
8.5
10

1個

125( 138円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
単体
18
6.5
10

1個

190( 209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

大径ワッシャー PW。
【特長】
・フレームへ薄板の部品などを取り付ける場合の座金
・外形が大きく厚みのあるしっかりとしたステンレスワッシャー
【用途】
・Tロック結合部のズレ止めに使用できます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大径ワッシャー

大径ワッシャー

    SF40・45 アルミワッシャーL(ラウンド)

    SF40・45 アルミワッシャーL(ラウンド)

      SF30 アルミワッシャーS(ラウンド)

      SF30 アルミワッシャーS(ラウンド)

        8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット

        8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット

          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用歯付き座金

          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用歯付き座金

            6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用 フランジ付ナット

            6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用 フランジ付ナット

              8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用歯付座金

              8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用歯付座金

                5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 フランジ付ナット

                5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 フランジ付ナット

                  フランジ付ナット(スチール製)

                  フランジ付ナット(スチール製)

                    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット

                    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット

                      フランジ付ナット(ステンレス製カジリ防止付)

                      フランジ付ナット(ステンレス製カジリ防止付)

                        SF40・45 TナットL(先入れ)

                        SF40・45 TナットL(先入れ)

                          SF40・45 緩み止めTナットL B

                          SF40・45 緩み止めTナットL B

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック ミスミ エヌアイシ・オートテック SUS SUS
                            通常価格 69円 27円 24円 55円 868円 45円 1,158円 39円 20円 55円 58円 62円 96円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 ワッシャ ワッシャ ワッシャ フランジ付ナット ワッシャ フランジ付ナット ワッシャ フランジ付ナット フランジ付ナット 先入れナット フランジ付ナット 先入れナット 先入れナット
                            機能 スタンダード スタンダード スタンダード - - - - - スタンダード ロックナット カジリ防止付 スタンダード スタンダード
                            材質 ステンレス ADC6 ADC6 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - SUSXM7 S10C相当 S10C相当

                            大径ワッシャーのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 15件のレビュー
                            フレーム固定
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            フレームを取り付ける場合の座金に使用しました。
                            品質は非常に良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スペーサー
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/24
                            アルミフレームの溝にスペーサーを使うとき、ネジ系が小さい時にそのサイズの平ワッシャーだと、溝にはまってしまうので
                            この商品みたいに内径が小さくて、外径が大きいと溝にはまらないのでちょうどいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ナットの固定に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/23
                            ワッシャーの穴を塞ぐことなくナットを固定する際に、大径のワッシャーをよく使っています。3点をネジで固定しているので、幅が広くないと中央の穴(軸が入る)の部分にまでネジ頭が出てしまい、干渉してしまうので助かりました。

                            またアルミフレームの固定の際にも使いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産装置
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            生産装置に使用しました。
                            質も良く重宝しています。
                            面粗度も良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バカ穴対策に
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/04
                            通常のワッシャだと、変形してしまうようなバカ穴でも、
                            こちらならカバーできました。
                            意外と使用する機会があるため、在庫としてリピートしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 市販のワッシャーと何が違いますか?
                            A
                            外形が大きく厚みのあるしっかりとした平ワッシャーです。

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました