(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハードロックナット(細目)

ハードロックナット(細目)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
261円 ~ 4,655円  特別価格 
税込価格
287円 ~ 5,121円  特別価格 

「クサビ構造」をベースに軸受用ゆるみ止めナットとして開発されたハードロックナッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
    ※表面処理の「その他特殊処理」とは、下記仕様となっております。
      PLB:パーカライジング(リン酸塩被膜)

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
材質
表面処理
表面処理(詳細)
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
[スチール] S45C
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
M16
10

1個

696( 766円 )

1日目

24
[スチール] S45C
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
M24
10

1個

1,745( 1,920円 )

1日目

10
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M10
10

1個

261( 287円 )

1日目

14
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M14
10

1個

555( 611円 )

1日目

16
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M16
10

1個

679( 747円 )

1日目

20
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M20
10

1個

1,043( 1,147円 )

1日目

24
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M24
10

1個

1,684( 1,852円 )

1日目

30
[スチール] S45C
パーカー
その他特殊処理
M30
10

1個

4,655( 5,121円 )

1日目

16
[スチール] SCM435(H)
パーカー
その他特殊処理
M16
10

1個

2,192( 2,411円 )

1日目

14
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
[なし] なし
M14
10

1個

2,186円

1,530

( 1,683円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
[なし] なし
M18
10

1個

2,784( 3,062円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「クサビ構造」をベースに軸受用ゆるみ止めナットとして開発されたハードロックナット(細目)。
【特長】
・現行の機械等の仕様を変えず、どんな悪条件に対しても、十分なゆるみ止め機能を発揮。
【用途】
・過酷な衝撃・振動が発生する箇所。
・溶接や接着剤を使っていたがメンテナンス時に取り外ししたい箇所。
・一旦取り付けるとメンテナンスできない重要箇所、人命にかかわる危険な箇所。
・温度差が激しい箇所、あまり強く締付けれない箇所、環境が非常に悪い箇所。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
    ※表面処理の「その他特殊処理」とは、下記仕様となっております。
      PLB:パーカライジング(リン酸塩被膜)

商品情報

ハードロックナットの原理

ハードロックナット(細目):関連画像

ハードロックナット 使用イメージ

ハードロックナット(細目)の仕様

  • 材質:ステンレス/S45C
  • 表面処理:なし/三価ホワイト/パーカライジング(リン酸塩被膜)
  • ねじの呼び:M10/M14/M16/M18/M20/M24/M30
  • 用途・機能:ゆるみ止め
  • ねじ山の種類:メートル細目
  • ゆるみ止め詳細:ハードロックナット
  • 六角二面巾JIS B1181・ねじJIS B0205及びB0207に該当

ハードロックナット(細目)の寸法

 

(単位:mm)

 

ハードロックナット(細目):関連画像

ハードロックナット(細目) 寸法図

S H(下ナット) H1(上ナット) B(二面巾) C l(全高) h 参考締付トルク
強度区分4の場合
kgf・cm
Weight
(g)
呼び 細目 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差
M10 1.25 8 0
-0.58
8 0
-0.58
17 0
-0.7
19.6 13.5 ±0.8 5.5 228 17.6
M14 1.5 11 0
-0.7
11 0
-0.7
22 0
-0.8
25.4 18.5 ±1.2 7.5 650 39
M16 1.5 13 13 24 27.7 22.5 9.5 972 52.8
M18 1.5 15 15 27 31.2 25.5 10.5 1500 80
M20 1.5 16 16 30 34.6 27.5 11.5 1894 105
M24 2.0 19 0
-0.84
19 0
-0.84
36 0
-1.0
41.6 33 ±1.8 14 2965 180
M30 2.0 24 24 46 53.1 42 18 6210 375

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードロックナット(細目)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q ハードロックナットでしか十分対応できない箇所とはどこでしょうか?
A
1)ボルト軸回り方向に繰返し外力がかかる箇所
2)ボルト軸直角方向に繰返し外力がかかる箇所
3)ボルト軸方向に繰返し外力がかかる箇所
4)ボルトナットを強く締めることが出来ない箇所
5)微振動が常に加わっている箇所
6)過大な外力が発生する箇所
7)熱的原因(温度変化)が激しい箇所

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました