(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNTLN-ST-M12
クランプナット・レバー ハルダー締付ナット クランプナット レバー ハルダーシメツケナット

クランプナット・レバー ハルダー締付ナット HNTLN-ST-M12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
295円
税込単価
325円

【特長】・熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理。【特長】・ステンレス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

HNTLN-ST-M12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HNTLN-ST-M12 の仕様・寸法情報

型番
材質
ねじの呼び(M)
標準名称(材質)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNTLN-ST-M12

[スチール] スチール
12
M12
スチール
-

1個

295( 325円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理。
【特長】
・ステンレス鋼1.4305(SUS303相等)

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

クランプナット・レバー ハルダー締付ナット 外形図

規格表

クランプナット・レバー ハルダー締付ナット 規格表

1)この材料はDINにはありません。
2)この寸法のものはDIN規格にはありません。

使用例

応用例

クランプナット・レバー ハルダー締付ナット 応用例

カタログ

 

Loading...

HNTLN-ST-M12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプナット・レバー ハルダー締付ナットの型番HNTLN-ST-M12のページです。
型番HNTLN-ST-M12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプナット・レバー ハルダー締付ナット

クランプナット・レバー ハルダー締付ナット

    SUS316Ⅼ ナット

    SUS316Ⅼ ナット

      六角ナット 1種 メートル並目 切削

      六角ナット 1種 メートル並目 切削

        小形六角ナット 1種 細目

        小形六角ナット 1種 細目

          六角ナット 1種 旧JIS

          六角ナット 1種 旧JIS

            六角ナット 3種 切削

            六角ナット 3種 切削

              SHNS(INCH)六角ナット(インチねじ)

              SHNS(INCH)六角ナット(インチねじ)

                メーカー SUNCO ミスミ SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 鍋屋バイテック
                通常価格 295円 71円 375円 325円 289円 390円 378円
                通常出荷日 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                表面処理(詳細) なし なし - - - - なし
                表面処理 なし なし - - - - なし
                ねじ山の種類 メートル並目 メートル並目(右ねじ) メートル並目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 -
                販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - - - -

                クランプナット・レバー ハルダー締付ナットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                HNTLN-ST-M16
                HNTLNA-SUS-M8
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?材質 ねじの呼び(M) 標準名称(材質)

                412円

                ( 453円 )
                1個 -

                11日目

                -[スチール] スチール16M16スチール

                1,278円

                ( 1,406円 )
                1個 あり

                2日目

                -[ステンレス] ステンレス8M8ステンレス

                六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました