コストパフォーマンスに優れた吸着力の強いマグネットキャッチ。【特長】・磁石の力...
MD4B-N
MD4B-S
寸法図
付属品 | |
---|---|
MD4B-[N/S]F 受座の取付けが、25シリ一ズとF24KF26Kの細いT溝に適合します。 | |
M3×6ナべネジSUS ×2 | |
M3ナット×2 | |
NF25-M3 Fナット25 ×1 | |
M3×6小頭皿ネジSUS ×1 | |
NS25サポートクリップ25×1 | |
MD4B-[N/S]D 受座の取付けが、40シリーズのT溝に適合します。 | |
M3×6ナベネジSUS ×2 | |
M3ナット×2 | |
ND40-M3Dナット ×1 | |
M3×8小頭皿ネジSUS ×1 |
使用イメージ
使用方法
レコフレームの標準品として、取り付けが簡単で美しく機能的な扉用ストッパー、マグネットとして企画開発しました。
Loading...
コストパフォーマンスに優れた吸着力の強いマグネットキャッチ。
【特長】
・磁石の力で閉扉を保持。
・レコフレーム標準扉専用ストッパーとのセットも用意。
【用途】
・レコフレームの標準扉の閉まり側ストッパーとラッチとして使用。
MD4B-NDで型番確定
エコノミータイプ 強力マグネットキャッチ40の型番MD4B-NDのページです。
型番MD4B-NDに関する仕様情報を記載しております。