(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントコネクター飾りナット Bタイプ(六角穴)

ジョイントコネクター飾りナット Bタイプ(六角穴)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
110円 ~ 144円
税込価格
121円 ~ 158円

JCB-Aのボルトと統一的に使用できるよう、デザイン設計・開発したキャップ式飾...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さ
表面処理
表面処理(詳細)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
銀・銅・錫メッキ
ジャーマン・ブラウンメッキ
10

1個

111( 122円 )

1日目

17
銀・銅・錫メッキ
ジャーマン・ブラウンメッキ
10

1個

144( 158円 )

1日目

12
ニッケルメッキ
-
10

1個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
ニッケルメッキ
-
10

1個

126( 139円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

JCB-Aのボルトと統一的に使用できるよう、デザイン設計・開発したキャップ式飾りナット。
【特長】
・JCB-Aと頭部形状が同じになっているので、両面の外観を揃える事ができる。
・胴径が同じなので、同じ下穴径で利用できる。
・JCB-BやJCB-Cにも使用可能。
・鉄製。
・表面処理:ニッケルメッキ/銀・銅・錫メッキ。
【用途】
・システム化されたユニット家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組立て用として最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

ジョイントコネクター飾りナット(六角穴)の外観

ジョイントコネクター飾りナット(六角穴)の外観

※商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧ください。

ジョイントコネクター飾りナット(六角穴)の寸法図

ジョイントコネクター飾りナット(六角穴)の寸法図

 

(単位:mm)

 

製品番号ねじの呼び径・LLlhφd1φd2頭部形状
六角レンチ:B
材質処理
036112_M6×1212.08.02.017.09.0Aタイプ5六角軟鋼材3:GB
4:Ni
036312_Bタイプ4六角
036117_M6×1717.013.0Aタイプ5六角
036317_Bタイプ4六角

ねじ関連コンテンツ

技術情報ねじの歴史/ねじの役目(ねじの基礎)
ねじの種類/ボルトの適性締付軸力/適性締付トルク(ねじの基礎)
ねじの破壊と強度計算/特殊ねじの使い方(ねじの基礎)
ねじ用材料(ねじ-10)
ねじのゆるみと防止策(ねじ-13)
特集ページねじ ポンチ絵設計相談サービス
寸法指定ねじ特集
ねじ型式ご提案・置き換えサービス
ねじのゆるみ止め特集
ネジザウルスのご紹介
関連商品ネジ用アクセサリー・カバーキャップ
ネジすべり止め液
ネジ神様

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントコネクター飾りナット Bタイプ(六角穴)

ジョイントコネクター飾りナット Bタイプ(六角穴)

    ジョイントコネクター 飾りナット Aタイプ(六角穴)

    ジョイントコネクター 飾りナット Aタイプ(六角穴)

      ジョイントコネクター 飾りナット プラスマイナス(+-)

      ジョイントコネクター 飾りナット プラスマイナス(+-)

        ジョイントコネクターボルト(Aタイプ) JCB-Aプラスマイナス(+-)

        ジョイントコネクターボルト(Aタイプ) JCB-Aプラスマイナス(+-)

          ジョイントコネクターボルト(Bタイプ)

          ジョイントコネクターボルト(Bタイプ)

            ジョイントコネクターボルト(Aタイプ) JCB-A(六角穴)

            ジョイントコネクターボルト(Aタイプ) JCB-A(六角穴)

              ステン ワンタッチフック

              ステン ワンタッチフック

                ジョイントコネクターボルト(Bタイプ) JCB-C プラスマイナス(+-)

                ジョイントコネクターボルト(Bタイプ) JCB-C プラスマイナス(+-)

                  鬼目ナット(Bタイプ スチール)

                  鬼目ナット(Bタイプ スチール)

                    メーカー SUNCO ムラコシ精工 ムラコシ精工 ムラコシ精工 ムラコシ精工 ムラコシ精工 大里 ムラコシ精工 SUNCO
                    通常価格 110円 158円 131円 64円 45円 66円 539円 31円 43円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 ナット ナット ナット ジョイントコネクター ジョイントコネクター ジョイントコネクター 波板用ねじ ジョイントコネクター 鬼目ナット
                    ねじの呼び(M) 6 6 6 6 6 6 - 6 6
                    材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール
                    取付穴形状 六角穴 六角穴 プラスマイナス プラスマイナス 六角穴 六角穴 十字穴 プラスマイナス -
                    販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) - 箱・パック バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)

                    ジョイントコネクター飾りナット Bタイプ(六角穴)のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    部品の一部に使用
                    評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                    頭の部分の薄さでこの商品を選定しました。SS400の鉄板と真鍮を交互に合わせていく部品の一部に使用しています。飾りナットだから仕方がないのかもしれませんが、サイズがまちまちでした。もう少し精度があるとよかったと思います。この商品でSUS304の材質のものがあると助かります。しかし、この商品がなかったら部品が作れなかったので、大変助かりました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q どのような材質がありますか?
                    A
                    鉄です。

                    建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました