(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鬼目ナット(Fタイプ)【1~150個入り】

鬼目ナット(Fタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
29円 ~ 2,218円
税込価格
32円 ~ 2,440円

樹脂-ナチュラル形状のスチール製鬼目ナットです。長さが20mmと25mmがござ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    鬼目ナット
  • ねじの呼び(M):
    5
  • 材質:
    樹脂
  • 表面処理:
    なし
  • 色:
    ナチュラル

(i)ご注意

  • 材質は樹脂、色はナチュラルです。メーカーカタログに記載の合成樹脂、鉄は誤りです。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さ
販売単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
箱・パック
10

1パック

150個入り

2,218( 2,440円 )

1日目

25
バラ(1個から購入可能)
10

1個

29( 32円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂-ナチュラル形状のスチール製鬼目ナットです。
長さが20mmと25mmがございます。

(i)ご注意

  • 材質は樹脂、色はナチュラルです。メーカーカタログに記載の合成樹脂、鉄は誤りです。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鬼目ナット(Fタイプ):関連画像鬼目ナット(Fタイプ):関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鬼目ナット(Fタイプ)

鬼目ナット(Fタイプ)

    鬼目ナット(Dタイプ)

    鬼目ナット(Dタイプ)

      ユニクロ 木ねじ 皿

      ユニクロ 木ねじ 皿

        ユニクロボード釘

        ユニクロボード釘

          ラッパ(燐酸)

          ラッパ(燐酸)

            スクリュー釘 250g HPシリーズ

            スクリュー釘 250g HPシリーズ

              ステン ブロンズ 木ねじ 皿 HPシリーズ

              ステン ブロンズ 木ねじ 皿 HPシリーズ

                木ねじ皿 (鉄/ユニクロメッキ)

                木ねじ皿 (鉄/ユニクロメッキ)

                  真鍮 木ねじ 皿

                  真鍮 木ねじ 皿

                    ウッドデッキビス 皿

                    ウッドデッキビス 皿

                      仮釘

                      仮釘

                        ステンスクリュークギ マル

                        ステンスクリュークギ マル

                          フロアー釘

                          フロアー釘

                            メーカー SUNCO ムラコシ精工 大里 KNフジニッテイ KNフジニッテイ 大里 大里 大里 大里 SUNCO 大里 大里 大里
                            通常価格 29円 44円 290円 10,983円 2,722円 374円 229円 120円 167円 3,984円 500円 2,037円 274円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   3日目   3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 鬼目ナット 鬼目ナット 木ねじ 軽天ビス 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ
                            ねじの呼び(M) 5 - - - - - - - - 5.5 - - -
                            材質 樹脂 亜鉛合金ダイカスト スチール スチール ステンレス スチール 真鍮 スチール スチール ステンレス スチール
                            表面処理 なし 三価クロメート ユニクロメッキ ユニクロメッキ 燐酸 ユニクロメッキ ブロンズメッキ ユニクロメッキ - ラスパート処理 ユニクロメッキ - クロメートメッキ
                            ナチュラル - - - - - - - - - - - -

                            鬼目ナット(Fタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            検査治具に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/24
                            種類もあり、値段も安くて、本当にありがたいです。
                            今のところ何も問題なくしようしております。
                            リピート予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました