25シリーズフレームと組合わせて補強ステーに。【特長】・40シリーズのフレーム...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
商品画像
仕様 | |
---|---|
質量 | L25 27.8g/L40 47.8g |
注意:アングルブロックをつなぐフレームには、結合部の補強無しに矢印方向の力が加わる使い方をしないで下さい。
適用例
アングルブロック24と152フレームを使用して、長手方向の梁を補強し、たわみを抑える。
寸法図
ラーメン構造の場合補強ブレースを取り付ける事は大変な効果があります。
フレームをブレースとして簡単に取り付ける事ができたら、と開発しました。
Loading...
25シリーズフレームと組合わせて補強ステーに。
【特長】
・40シリーズのフレームに25シリーズのフレームを45度接続することができる。
【用途】
・補強ステーの取り付けなどに使用。