(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
皿木ねじ(2条胴細)
  • 数量スライド割引

皿木ねじ(2条胴細)【1~5,000個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
206円 ~ 19,438円
税込価格
227円 ~ 21,382円
通常出荷日
1日目~
SUNCO 建材用スクリュー 皿木ねじです。(2条胴細タイプ)

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

皿木ねじ(2条胴細)のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品用
    評価 3.0満足度:3.02023/04/26
    製品用に購入しました。汎用品レベルで使い勝手も機能性も問題ないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

皿木ねじ(2条胴細)

皿木ねじ(2条胴細)

    丸皿木ねじ(2条胴細)

    丸皿木ねじ(2条胴細)

      皿木ねじ(2条全ねじ)

      皿木ねじ(2条全ねじ)

        丸木ねじ(2条胴細)

        丸木ねじ(2条胴細)

          ステン細ビス

          ステン細ビス

            フロアー釘

            フロアー釘

              M5.1x50㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/8本)

              M5.1x50㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/8本)

                M4.1x38㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/11本)

                M4.1x38㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/11本)

                  スクリュー釘 250g HPシリーズ

                  スクリュー釘 250g HPシリーズ

                    メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 大里 KNフジニッテイ エスコ エスコ 大里
                    通常価格 206円 11,343円 10,269円 7,790円 284円 10,405円 439円 338円 374円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目  
                    種類 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ
                    取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 -
                    詳細形状 皿(胴細) 丸皿(胴細) 皿(全ねじ) 丸(胴細) - - - - -

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。