(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製小型アジャスター

ステンレス鋼製小型アジャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,474円
税込単価
1,621円

クリーンベンチ等に適したステンレス鋼製小型アジャスター。【特長】・本体は耐食性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    各種アジャスタ
  • 特長:
    金属マウント
  • 首振り機構:
    なし
  • 高さ調節ハンドル:
    なし
  • 材質:
    本体:SUS304 底部:エラストマー
  • 外径(φ):
    32
  • ねじ径:
    M10X1.5
  • 高さ(mm):
    36

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス鋼製小型アジャスターの外観・特長

ステンレス鋼製小型アジャスター:関連画像

クリーンベンチ等に適したアジャスター。
本体は耐食性に優れたオールステンレス鋼製。
約10°の首振り機構により、歪んだ床面にも対応。
本体と底部との二重構造により、設置時も本体を手で回し高さを調整することが出来る。
底部は滑りにくいエラストマー製。

ステンレス鋼製小型アジャスターの寸法図

ステンレス鋼製小型アジャスター:関連画像

製品仕様

材質 本体:SUS304、底部:エラストマー(黒)。
表面処理:サテン仕上。
質量:50g。
許容荷重:40kg。
※AJSSをフレームの端面に取り付けるには、M10端面タップ加工が必要です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJSS

1個

1,474( 1,621円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンベンチ等に適したステンレス鋼製小型アジャスター。
【特長】
・本体は耐食性に優れたオールステンレス鋼製
・約10°の首振り機構により、歪んだ床面にも対応
・本体と底部の二重構造により、設置後も本体を手で回し高さを調整することが出来ます
・底部は滑りにくいエラストマー製です
【用途】
・クリーン環境の筐体等に適している

カタログ

 

Loading...

AJSSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製小型アジャスターの型番AJSSのページです。
型番AJSSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製小型アジャスター

ステンレス鋼製小型アジャスター

    ボールタイプアジャスター

    ボールタイプアジャスター

      小型アジャスター

      小型アジャスター

        ゴム座

        ゴム座

          コーナー用アジャスター

          コーナー用アジャスター

            ゴムクッション

            ゴムクッション

              ゴム足(非移行性仕様)

              ゴム足(非移行性仕様)

                レベリングフット/アンカープレート

                レベリングフット/アンカープレート

                  エコノミータイプアジャスター

                  エコノミータイプアジャスター

                    アンカーブラケット(SS400)

                    アンカーブラケット(SS400)

                      アルミフレーム用アンカースタンド ヘビータイプ

                      アルミフレーム用アンカースタンド ヘビータイプ

                        床固定用穴付アジャスタ

                        床固定用穴付アジャスタ

                          フットクランプ

                          フットクランプ

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS SUS
                            通常価格 1,474円 812円 367円 118円 595円 151円 180円 358円 396円 1,197円 1,692円 619円 749円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 各種アジャスタ - 各種アジャスタ - 各種アジャスタ - - - 各種アジャスタ - - 各種アジャスタ -
                            特長 金属マウント - - - - - - - 底面ゴム付 - - アンカーボルト固定形 -
                            首振り機構 なし - - - - - - - なし - - - -
                            高さ調節ハンドル なし - - - - - - - なし - - - -
                            材質 本体:SUS304 底部:エラストマー - ネジ部:SWCH 座:PA - - - - - ネジ部:SS400 底部:ラバー - - - -

                            ステンレス鋼製小型アジャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フレームにどのように取り付けたらいいですか?
                            A
                            レコフレームの種類により、端面にM10タップ加工が可能です。そこに取り付けてください。

                            アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました