(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム足(非移行性仕様)

ゴム足(非移行性仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
180円 ~ 327円
税込価格
198円 ~ 360円

フレームのT溝に取り付けて使用する。【特長】・ねじ一本で簡単に取り付け可能な産...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ゴム脚
  • 本体高さ h(mm):
    8
  • 特性:
    標準
  • 材質:
    本体:SBR 座金:SPCC
  • 外径(φ):
    20
  • ねじ径:
    M4

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ゴム足(非移行性仕様):関連画像

寸法図

製品仕様

ゴム足(非移行性仕様):関連画像

外観

  • 材質 本体:SBR、座金:SPCC
  • 表面処理:亜鉛メッキ(座金)
  • 質量:3.7g
  • 適合ネジ:M4ナベ小ネジ
  • 推奨締付トルク:1.5kgf・cm
  • 許容荷重:15.3kgf
  • 硬度:60±5度
  • 移行汚染度:3級
  • 付属品(AJRF-CK25)
    NF25-M4Fナット25×1
    NS25サポートクリップ25×1
    M4×8ナベ小ネジSUS×1

型番

AJRF-CK:単品。
AJRF-CK25:ボルト・ナットキット。

注意・禁止事項

ゴム足の接する相手の材質や環境により、結果が異なる場合がありますので、実用状態での確認をお願いします。
許容荷重は、全高の10%圧縮させた時の荷重を記載しておりますが、座金等と併用する場合、ねじ頭が接地する可能性がありますので、実装でご確認下さい。また、推奨締付トルクは、製品の変形を考慮して設定しましたが、使用上緩みが生じる可能性がある場合は、ネジロック等の緩み止めをご使用下さい。

型番リスト

型番
セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単体
10

1個

180( 198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付用ボルト・ナット付(25シリーズフレーム用)
-

1個

327( 360円 )

4日目

取付用ボルト・ナット付(40シリーズフレーム用)
-

1個

308( 339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームのT溝に取り付けて使用する。
【特長】
・ねじ一本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足。
・移行汚染度が向上した。
・材質 本体:SBR、座金:SPCC。
・表面処理:亜鉛メッキ(座金)。
・質量:3.7g。
【用途】
・小さめの筐体、パーテーション等の足に。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム足(非移行性仕様)

ゴム足(非移行性仕様)

    プラフット

    プラフット

      小型アジャスター

      小型アジャスター

        ボールタイプアジャスター

        ボールタイプアジャスター

          ステンレス鋼製小型アジャスター

          ステンレス鋼製小型アジャスター

            ゴムクッション

            ゴムクッション

              エコノミータイプアジャスター

              エコノミータイプアジャスター

                ゴム座

                ゴム座

                  コーナー用アジャスター

                  コーナー用アジャスター

                    レベリングフット/アンカープレート

                    レベリングフット/アンカープレート

                      アンカーブラケット(SS400)

                      アンカーブラケット(SS400)

                        Line5・6・8 クランピングプレート CLP

                        Line5・6・8 クランピングプレート CLP

                          アルミフレーム用アンカースタンド ヘビータイプ

                          アルミフレーム用アンカースタンド ヘビータイプ

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション ミスミ
                            通常価格 180円 158円 367円 812円 1,474円 151円 396円 118円 595円 358円 1,197円 1,570円 1,692円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ゴム脚 - - - - その他 - その他 - - - - -
                            本体高さ h(mm) 8 - - - - - - - - - - - -
                            特性 標準 - - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:SBR 座金:SPCC - - - - - - - - - - - -
                            外径(φ) 20 - - - - - - - - - - - -

                            ゴム足(非移行性仕様)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            卓上治具のズレ防止として使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/23
                            卓上の足として使用しました。大袈裟にならず、外れたりする心配もないので、とても使い勝手が良いです。開封した後も洗浄など必要なく、すぐに組立が出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームに
                            評価 3.0満足度:3.02022/02/28
                            フレームに取り付けて使用しました。
                            ボルト一本で取り付けができるので作業が非常に楽でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 推奨締め付けトルクが小さすぎませんか?
                            A
                            推奨締め付けトルクは製品の変形を考慮しています。仕様上緩む可能性がある場合、ねじ緩み止め剤を使用してください。

                            ゴム脚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました