(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSCHT-S45CP-M6
鉄 丸ワッシャー(S45Cハイテンションワッシャー)【1~250個入り】 テツ マルワッシャー(S45Cハイテンションワッシャー)

鉄 丸ワッシャー(S45Cハイテンションワッシャー) WSCHT-S45CP-M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
219円
税込単価
241円

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れるワッシャー。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

WSCHT-S45CP-M6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSCHT-S45CP-M6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
表面処理
厚さ t(mm)
販売単位
材質 スチール
表面処理(詳細)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSCHT-S45CP-M6

6
パーカー
2.3
バラ(1個から購入可能)
S45C
パーカー
14
M6
10

1個

219( 241円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れるワッシャー。
【特長】
・材料を傷つけないようにしたり、部材の穴や溝の部分にナットやボルトの頭がめり込まないようにする。
・材質:スチール。
・表面処理: 三価ホワイト、三価ブラック、パーカー、溶融亜鉛メッキ、ダクロタイズド。
・表裏どちらを部材側にするかだが、見た目が若干良い表側を人の目につく外側にする事が多い。
・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
・平座金(ワッシャー)をかませる事で広い面積で部材を押さえつける為ゆるみ止めにもなる。
【用途】
・穴径がボルト径に比べて大きい場合に座面を安定させる場合などに使用する。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 丸ワッシャー (S45Cハイテンションワッシャー)の仕様

鉄 丸ワッシャー(S45Cハイテンションワッシャー)の外観

鉄 丸ワッシャー(S45Cハイテンションワッシャー)の外観

※こちらの商品画像は代表画像です。

鉄 丸ワッシャー(S45Cハイテンションワッシャー)の寸法図

鉄 丸ワッシャー(S45Cハイテンションワッシャー)の寸法図

 

(単位:mm)

 

呼び内径
d
外径
D
厚み
t
M66.1142
M1010.5223.2
M1213263.2
M1415303.2
M1617324.5
M2021404.5
M2425486.0
M3942726.0
M4548826.0
M4851886.0

カタログ

 

WSCHT-S45CP-M6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 丸ワッシャー(S45Cハイテンションワッシャー)の型番WSCHT-S45CP-M6のページです。
型番WSCHT-S45CP-M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 丸ワッシャー(S45Cハイテンションワッシャー)

鉄 丸ワッシャー(S45Cハイテンションワッシャー)

    鉄 丸ワッシャー 木材用

    鉄 丸ワッシャー 木材用

      丸ワッシャー ウィット

      丸ワッシャー ウィット

        丸ワッシャー 木材用

        丸ワッシャー 木材用

          丸ワッシャー ISO小形 ステンレス 表面処理なし

          丸ワッシャー ISO小形 ステンレス 表面処理なし

            S45Cハイテンションワッシャー

            S45Cハイテンションワッシャー

              丸ワッシャー 特寸 ステンレス

              丸ワッシャー 特寸 ステンレス

                ばね座金(スプリングワッシャー)2号 東都発条製

                ばね座金(スプリングワッシャー)2号 東都発条製

                  ベゼルワッシャ SWBS

                  ベゼルワッシャ SWBS

                    丸ワッシャー JIS ステンレス 表面処理なし

                    丸ワッシャー JIS ステンレス 表面処理なし

                      鉄 S45C丸ワッシャー(22H)

                      鉄 S45C丸ワッシャー(22H)

                        丸ワッシャー JIS小形 ステンレス 表面処理なし

                        丸ワッシャー JIS小形 ステンレス 表面処理なし

                          波ワッシャー

                          波ワッシャー

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 鍋屋バイテック SUNCO SUNCO SUNCO オチアイ
                            通常価格 29円 236円 79円 63円 206円 232円 31円 34円 430円 21円 118円 206円 146円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 ばね座金 球面座金 平座金 平座金 平座金 ばね座金
                            材質 スチール スチール - スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス ステンレス スチール ステンレス スチール
                            標準名称(材質) スチール スチール - スチール ステンレス スチール ステンレス スチール - ステンレス スチール ステンレス -

                            鉄 丸ワッシャー(S45Cハイテンションワッシャー)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            ワッシャー
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/30
                            普通のワッシャーより硬いワッシャーが必要になったので購入しました。普通によいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スペーサーとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/16
                            強度が必要ない場面での使用でしたが、微妙な面合わせに重宝しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            強度区分ボルト用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/25
                            強い締め付けが必要な場所、ボルト穴が少し広い所などはワッシャーが変形してしまうので、こちらの商品を使用。丈夫。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            振動が多くテンションがかかる場所のボルト留め
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            M10ボルトで比較的振動が多くテンションがかかる場所に使用するためハイテンションワッシャーを選びました。安定して座面を作れていて不満はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高さ合わせ
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/10
                            クランプの高さ合わせに購入しました。少量販売でコストも助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WSCHT-S45C3B-M14
                            WSCHT-S45C3B-M24
                            WSCHT-S45C3B-M45
                            WSCHT-S45C3W-M45
                            WSCHT-S45C3W-M48
                            WSCHT-S45CAY-M39
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 表面処理 厚さ t
                            (mm)
                            販売単位 材質 スチール 表面処理(詳細) 外径 D
                            (mm)

                            10,078円

                            ( 11,086円 )

                            250個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1014三価クロメート3.2箱・パックS55C[三価クロメート] 三価ブラック30M14

                            8,346円

                            ( 9,181円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1024三価クロメート6箱・パックS55C[三価クロメート] 三価ブラック48M24

                            887円

                            ( 976円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1045三価クロメート6バラ(1個から購入可能)S55C[三価クロメート] 三価ブラック82M45

                            758円

                            ( 834円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1045三価クロメート6バラ(1個から購入可能)S55C[三価クロメート] 三価ホワイト82M45

                            721円

                            ( 793円 )
                            1個 -

                            31日目

                            1048三価クロメート6バラ(1個から購入可能)S55C[三価クロメート] 三価ホワイト88M48

                            665円

                            ( 732円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -39亜鉛メッキ6バラ(1個から購入可能)S45C[溶融亜鉛メッキ] 溶融亜鉛メッキ72M39

                            座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました