(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Uナット 小形【1~800個入り】 (型番リスト)

Uナット 小形
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
117円 ~ 252,800円
税込価格
129円 ~ 278,080円

メタルリングゆるみ止め機能付きのUナット小形。【特長】・ナット本体とフリクショ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
材質
表面処理
販売単位
表面処理(詳細)
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
[スチール] スチール
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
M10
10

1個

117( 129円 )

1日目

12
[スチール] スチール
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
M12
10

1個

161( 177円 )

1日目

10
[スチール] スチール
[なし] なし
箱・パック
[なし] なし
M10
10

1パック

800個入り

46,760( 51,436円 )

1日目

12
[スチール] スチール
[なし] なし
箱・パック
[なし] なし
M12
10

1パック

500個入り

41,225( 45,348円 )

1日目

10
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
箱・パック
[なし] なし
M10
10

1パック

800個入り

252,800( 278,080円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

メタルリングゆるみ止め機能付きのUナット小形。
【特長】
・ナット本体とフリクションリング(特殊バネ)の2点からできているUナット
・ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し、一体化
【用途】
・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる産業界で活躍

(i)ご注意

  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

フリクションリングによる「ゆるみ止め効果」

  • 締付けていくと、フリクションリングがボルトねじ山に接地。
  • ねじ山に沿って、フリクションリングがたわみ始めてボルトねじ面を押さえ込む。
  • バネの戻ろうとする力(応力)とボルトナットのねじの引っ張り合う力(反力)により生ずるプリベリングトルク(摩擦トルク)が働く。
Uナットシリーズ イメージ

Uナットシリーズ イメージ

Uナット 小形の仕様

  • 材質:スチール/ステンレス
  • 表面処理:なし/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト
  • ねじの呼び:M10/M12
  • 用途・機能:ゆるみ止め
  • ねじ山の種類:メートル並目
  • ゆるみ止め詳細:Uナット

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Uナット 小形

Uナット 小形

    リードロックナット

    リードロックナット

      リードロックナット(細目)

      リードロックナット(細目)

        Vロックナット(細目)

        Vロックナット(細目)

          Uナット(細目)

          Uナット(細目)

            Vロックナット M6

            Vロックナット M6

              Uナット(細目) UNUTL1シリーズ

              Uナット(細目) UNUTL1シリーズ

                六角ナイロンナット インチサイズ

                六角ナイロンナット インチサイズ

                  ナイロンナット(2種) NN2シリーズ

                  ナイロンナット(2種) NN2シリーズ

                    ステイブルナット 薄形

                    ステイブルナット 薄形

                      ゆるみ止めナット SWUS

                      ゆるみ止めナット SWUS

                        鉄 Uナット 薄型(細目)

                        鉄 Uナット 薄型(細目)

                          鉄・ステンレス ステイブルナット

                          鉄・ステンレス ステイブルナット

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO 紀州ファスナー SUNCO SUNCO SUNCO サイマコーポレーション 巴工業 双和製作所 鍋屋バイテック SUNCO 双和製作所
                            通常価格 117円 8,748円 12,919円 10,031円 177円 21,422円 170円 108円 207円 189円 357円 71円 294円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ねじ山の種類 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル細目 メートル細目 メートル並目 メートル細目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル並目
                            ゆるみ止め詳細 Uナット フリクションナット フリクションナット フリクションナット Uナット フリクションナット Uナット ナイロンナット ナイロンナット フリクションナット フリクションナット Uナット フリクションナット

                            Uナット 小形のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            部品のゆるみ止めとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/25
                            この商品は、部品のゆるみ止めとして使用しています。内側にフリクションリングというものが装着されているので、普通のナットよりゆるみ止め効果は高いと思います。この商品自体は以前から使用しているものなのですが、商品の注文時間が長くなったのと納期が明確なことから、今回からはミスミでの購入に変更しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 再使用は可能ですか。
                            A
                            再使用可能です。使用回数は使用条件によって異なります。

                            ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト