(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UNUTL-ST3W-MS30
Uナット(細目)【1~65個入り】 Uナット(ホソメ)

Uナット(細目) UNUTL-ST3W-MS30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,612円
税込単価
1,773円

メタルリングゆるみ止め機能付きのUナット(細目)。【特長】・ナット本体とフリク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

UNUTL-ST3W-MS30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UNUTL-ST3W-MS30 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
販売単位
表面処理(詳細)
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UNUTL-ST3W-MS30

30
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
M30
10

1個

1,612( 1,773円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メタルリングゆるみ止め機能付きのUナット(細目)。
【特長】
・ナット本体とフリクションリング(特殊バネ)の2点からできているUナット。
・ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し、一体化。
【用途】
・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる産業界で活躍。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

フリクションリングによる「ゆるみ止め効果」

  • 締付けていくと、フリクションリングがボルトねじ山に接地。
  • ねじ山に沿って、フリクションリングがたわみ始めてボルトねじ面を押さえ込む。
  • バネの戻ろうとする力(応力)とボルトナットのねじの引っ張り合う力(反力)により生ずるプリベリングトルク(摩擦トルク)が働く。
Uナットシリーズ イメージ

Uナットシリーズ イメージ

製品仕様

  • 材質:スチール
  • 表面処理:三価ホワイト/三価ブラック
  • ねじの呼び:M12/M20/M22/M24/M30/M36/M39/M42
  • 用途・機能:ゆるみ止め
  • ねじ山の種類:メートル細目
  • ゆるみ止め詳細:Uナット

Uナット(細目)の寸法例

(単位:mm)

Uナット(細目) 寸法図

Uナット(細目) 寸法図

ねじの呼びピッチShm
基準寸法許容差基準寸法許容差
M121.25190
-0.35
10.5±0.49
M201.53017.5±0.515.4
M221.5320
-0.4
19.5±0.617.2
M242.03621.518.8
M303.04627±0.824
M363.0550
-0.45
32.5±129.5
M393.0603531.8
M423.06538±1.534.5

カタログ

 

UNUTL-ST3W-MS30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uナット(細目)の型番UNUTL-ST3W-MS30のページです。
型番UNUTL-ST3W-MS30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Uナット(細目)

Uナット(細目)

    Uナット 小形

    Uナット 小形

      Uナット(ウィット)

      Uナット(ウィット)

        Uナット(フリクションナット)

        Uナット(フリクションナット)

          Uナット 薄形

          Uナット 薄形

            Uナット(細目) UNUTL1シリーズ

            Uナット(細目) UNUTL1シリーズ

              鉄 Uナット 薄型(細目)

              鉄 Uナット 薄型(細目)

                Uナット 小形 細目

                Uナット 小形 細目

                  Uナット 薄型 細目

                  Uナット 薄型 細目

                    Uナット(ユニファイ)UNC

                    Uナット(ユニファイ)UNC

                      Uナット(メートル細目細目)

                      Uナット(メートル細目細目)

                        Uナット(ユニファイ)UNF

                        Uナット(ユニファイ)UNF

                          Uナット 左ねじ

                          Uナット 左ねじ

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 冨士精密 冨士精密 冨士精密 冨士精密 冨士精密 冨士精密
                            通常価格 177円 117円 1,175円 182円 40円 170円 71円 64円 86円 323円 198円 97円 39円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            材質 スチール - スチール - スチール スチール スチール - - - - - -
                            表面処理 三価クロメート - - - - - - - - - - - -
                            ねじ山の種類 メートル細目 メートル並目 ウィット並目 - メートル並目 メートル細目 メートル細目 メートル細目 メートル細目 ユニファイ並目UNC メートル細目 ユニファイ細目UNF メートル並目(左)
                            六角ナット規格 2種 - 1種 - - 2種 - - 3種 - 2種 - -
                            ゆるみ止め詳細 Uナット Uナット - フリクションナット Uナット Uナット Uナット Uナット Uナット Uナット Uナット Uナット Uナット

                            Uナット(細目)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 再使用は可能ですか。
                            A
                            再使用可能です。使用回数は使用条件によって異なります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UNUTL-ST3B-MS24
                            UNUTL-ST3W-MS20
                            UNUTL-ST3W-MS24
                            UNUTL-ST3W-MS36
                            UNUTL-ST3W-MS39
                            UNUTL-ST3W-MS42
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 販売単位 表面処理(詳細) ねじM径

                            1,370円

                            ( 1,507円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1024バラ(1個から購入可能)[三価クロメート] 三価ブラックM24

                            546円

                            ( 601円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1020バラ(1個から購入可能)[三価クロメート] 三価ホワイトM20

                            59,961円

                            ( 65,957円 )

                            65個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1024箱・パック[三価クロメート] 三価ホワイトM24

                            2,371円

                            ( 2,608円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1036箱・パック[三価クロメート] 三価ホワイトM36

                            3,418円

                            ( 3,760円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1039箱・パック[三価クロメート] 三価ホワイトM39

                            4,758円

                            ( 5,234円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1042箱・パック[三価クロメート] 三価ホワイトM42

                            ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました