(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSC-PB-M2.6
歯付座金 (内歯形)【1~1,000個入り】 ハツキザガネ (ウチハガタ)

歯付座金 (内歯形) WSC-PB-M2.6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
205円
税込単価
226円

【ねじの呼び(M)】2.6。【材質】リン青銅。【表面処理】ニッケルメッキ/なし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

WSC-PB-M2.6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSC-PB-M2.6 の仕様・寸法情報

型番
表面処理
販売単位
表面処理(詳細)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSC-PB-M2.6

[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
10

1個

205( 226円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】2.6。
【材質】リン青銅。
【表面処理】ニッケルメッキ/なし。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

歯付座金 (内歯形):関連画像

カタログ

 

WSC-PB-M2.6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯付座金 (内歯形)の型番WSC-PB-M2.6のページです。
型番WSC-PB-M2.6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

歯付座金 (内歯形)

歯付座金 (内歯形)

    スパック

    スパック

      歯付き座金 内歯形

      歯付き座金 内歯形

        鉄 並丸ワッシャー

        鉄 並丸ワッシャー

          丸ワッシャー ISO小形 ステンレス 表面処理なし

          丸ワッシャー ISO小形 ステンレス 表面処理なし

            山形座金(ローゼットワッシャー)プレス製 薄口

            山形座金(ローゼットワッシャー)プレス製 薄口

              丸ワッシャー JIS小形 ステンレス 表面処理なし

              丸ワッシャー JIS小形 ステンレス 表面処理なし

                角ワッシャー大形

                角ワッシャー大形

                  丸ワッシャー 特寸 ステンレス

                  丸ワッシャー 特寸 ステンレス

                    丸ワッシャー ウィット

                    丸ワッシャー ウィット

                      角ワッシャー 特寸

                      角ワッシャー 特寸

                        歯付座金 内歯形

                        歯付座金 内歯形

                          片舌付座金/両舌付座金

                          片舌付座金/両舌付座金

                            メーカー SUNCO SUNCO オチアイ SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 平和発條 ミスミ
                            通常価格 205円 24円 207円 223円 206円 129円 206円 80円 31円 79円 56円 17円 860円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 歯付座金(菊座) ばね座金 歯付座金(菊座) 平座金 平座金 ロゼットワッシャ 平座金 四角座金 平座金 平座金 四角座金 歯付座金(菊座) -
                            ねじの呼び(M) 2.6 - - - - - - - - - - - -
                            材質 リン青銅 - - スチール ステンレス - ステンレス - ステンレス - - - ステンレス
                            内径 d(mm) 2.7 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ t(mm) 0.3 - - - - - - - - - - - -

                            歯付座金 (内歯形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WSC-PBN-M2.6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?表面処理 販売単位 表面処理(詳細)

                            3,351円

                            ( 3,686円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            2日目

                            10ニッケルメッキ箱・パック[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ

                            座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました