(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSCB-SUS-M2.6
ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR) ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR)

ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR) WSCB-SUS-M2.6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
129円
税込単価
142円

【ねじの呼び(M)】2/2.6。【材質 ステンレス】S55C。【表面処理】なし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

WSCB-SUS-M2.6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSCB-SUS-M2.6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
材質 スチール
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSCB-SUS-M2.6

2.6
S55C
M2.6

1個

129( 142円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】2/2.6。
【材質 ステンレス】S55C。
【表面処理】なし。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR):関連画像

カタログ

 

WSCB-SUS-M2.6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR)の型番WSCB-SUS-M2.6のページです。
型番WSCB-SUS-M2.6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR)

ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR)

    ステンレス パッキングワッシャー PM (NBR)

    ステンレス パッキングワッシャー PM (NBR)

      スパック

      スパック

        鉄 並丸ワッシャー

        鉄 並丸ワッシャー

          ステンレス U字角ワッシャー (1T)

          ステンレス U字角ワッシャー (1T)

            鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)

            鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)

              山形座金(ローゼットワッシャー)プレス製 薄口

              山形座金(ローゼットワッシャー)プレス製 薄口

                エイトロックワッシャー(8ロックワッシャー)

                エイトロックワッシャー(8ロックワッシャー)

                  角ワッシャー大形

                  角ワッシャー大形

                    メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                    通常価格 108円 188円 24円 223円 148円 108円 129円 34円 80円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 シール座金 シール座金 ばね座金 平座金 四角座金 ばね座金 ロゼットワッシャ テーパ座金 四角座金
                    材質 ステンレス ステンレス - スチール ステンレス スチール - - -
                    表面処理 なし - - 亜鉛メッキ なし 三価クロメート - - -
                    販売単位 バラ(1個から購入可能) - - バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - -
                    材質 ステンレス SUS304 SUS304 - - SUS304 - - - -

                    ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    WSCW-SUS-M2
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    ねじの呼び(M) 材質 スチール

                    108円

                    ( 119円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    2-M2

                    座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました