(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSCB-SUSTBS-M4
ステンレス パッキングワッシャー PM (NBR)【1~100個入り】 ステンレス パッキングワッシャー PM (NBR)

ステンレス パッキングワッシャー PM (NBR) WSCB-SUSTBS-M4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,432円
税込単価
10,375円

【ねじの呼び(M)】4/5/6/14/18。【材質】ステンレス。【表面処理】黒...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

WSCB-SUSTBS-M4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSCB-SUSTBS-M4 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
表面処理
厚さ t(mm)
販売単位
材質 スチール
表面処理(詳細)
外径 D(mm)
表面処理詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSCB-SUSTBS-M4

4
4.2
[塗装・コーティング] 塗装・コーティング
2.1
箱・パック
-
[黒色塗装] 黒色塗装
8
M4
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)

1パック

100個入り

9,432( 10,375円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】4/5/6/14/18。
【材質】ステンレス。
【表面処理】黒色塗装/なし。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ステンレス パッキングワッシャー PM (NBR):関連画像

カタログ

 

WSCB-SUSTBS-M4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス パッキングワッシャー PM (NBR)の型番WSCB-SUSTBS-M4のページです。
型番WSCB-SUSTBS-M4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス パッキングワッシャー PM (NBR)

ステンレス パッキングワッシャー PM (NBR)

    ステンレス パッキングワッシャー (シリコンゴム)

    ステンレス パッキングワッシャー (シリコンゴム)

      ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR)

      ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR)

        鉄 並丸ワッシャー

        鉄 並丸ワッシャー

          丸ワッシャー 薄口

          丸ワッシャー 薄口

            スパック

            スパック

              エイトロックワッシャー(8ロックワッシャー)

              エイトロックワッシャー(8ロックワッシャー)

                鉄 皿ばね座金(ねじ用)

                鉄 皿ばね座金(ねじ用)

                  鉄 MDS皿ばね

                  鉄 MDS皿ばね

                    鉄 テーパーワッシャー 8°アイビーム用

                    鉄 テーパーワッシャー 8°アイビーム用

                      山形座金(ローゼットワッシャー)プレス製 薄口

                      山形座金(ローゼットワッシャー)プレス製 薄口

                        角ワッシャー大形

                        角ワッシャー大形

                          鉄 皿ばね座金(キャップ用 重荷重用)

                          鉄 皿ばね座金(キャップ用 重荷重用)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 188円 168円 108円 223円 147円 24円 34円 14円 146円 638円 129円 80円 41円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            種類 シール座金 シール座金 シール座金 平座金 平座金 ばね座金 テーパ座金 ばね座金 ばね座金 テーパ座金 ロゼットワッシャ 四角座金 ばね座金
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス - - スチール スチール スチール - - スチール
                            材質 ステンレス SUS304 SUS304 SUS304 - - - - - - - - - -
                            標準名称(材質) ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス - - スチール スチール スチール - - スチール

                            ステンレス パッキングワッシャー PM (NBR)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WSCB-SUSTBS-M6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 内径 d
                            (mm)
                            表面処理 厚さ t
                            (mm)
                            販売単位 材質 スチール 表面処理(詳細) 外径 D
                            (mm)
                            表面処理詳細

                            188円

                            ( 207円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            66.2[塗装・コーティング] 塗装・コーティング3バラ(1個から購入可能)-[黒色塗装] 黒色塗装11.5M6BK処理(塗装よりも剝がれづらい)

                            座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました