(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSC-STH-M3
歯付座金 (外歯形)【1~15,000個入り】 ハツキザガネ (ソトハガタ)

歯付座金 (外歯形) WSC-STH-M3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
205円
税込単価
226円

【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/10。【材質スチール】S50C~S70C/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

WSC-STH-M3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSC-STH-M3 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
表面処理
厚さ t(mm)
販売単位
材質 スチール
表面処理(詳細)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSC-STH-M3

3
3.2
クロームメッキ
0.45
バラ(1個から購入可能)
[S60C] S60C~S70C
クロームメッキ
6.5
M3
10

1個

205( 226円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/10。
【材質スチール】S50C~S70C/S60C~S70C。
【表面処理(詳細)】ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ブラック/ニッケルメッキ/クロームメッキ/黒色クロメート/スズコバルト。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

呼び内径 d外径 D厚さ t歯数(注)
基本
寸法
許容差基本
寸法
許容差基本
寸法
許容差外歯形
33.2± 0.2
0
6.50
-0.4
0.45± 0.0358
44.38.59
55.3100.6± 0.0410
66.4+0.3
0
110
-0.5
12
1010.5+0.4
0
180.9± 0.05

注:歯数は、推奨値を示したもので、多少増減があってもよい。

 

カタログ

 

WSC-STH-M3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯付座金 (外歯形)の型番WSC-STH-M3のページです。
型番WSC-STH-M3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

歯付座金 (外歯形)

歯付座金 (外歯形)

    JIS歯付き座金

    JIS歯付き座金

      歯付座金 外歯形(スチール/SUS304-CSP)

      歯付座金 外歯形(スチール/SUS304-CSP)

        ワッシャー デルタプロテクト

        ワッシャー デルタプロテクト

          シュノールワッシャー VSタイプ

          シュノールワッシャー VSタイプ

            ばね座金2号(スプリングワッシャー)

            ばね座金2号(スプリングワッシャー)

              リブドロックワッシャ SWR/SWRS

              リブドロックワッシャ SWR/SWRS

                ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 東京メタル製

                ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 東京メタル製

                  GTワッシャー(SH)

                  GTワッシャー(SH)

                    ばね座金(スプリングワッシャー)2号 東都発条製

                    ばね座金(スプリングワッシャー)2号 東都発条製

                      ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用 SW

                      ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用 SW

                        歯付座金(内歯形 スチール/SUS304-CSP)

                        歯付座金(内歯形 スチール/SUS304-CSP)

                          歯付座金 (内歯形)

                          歯付座金 (内歯形)

                            メーカー SUNCO 平和発條 大陽ステンレススプリング ノルトロック SUNCO SUNCO 鍋屋バイテック SUNCO 互省製作所 SUNCO 平和発條 大陽ステンレススプリング SUNCO
                            通常価格 204円 207円 47円 75円 65円 207円 343円 38,207円 27円 34円 207円 67円 205円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 歯付座金(菊座) 歯付座金 歯付座金(菊座) ノルトロックワッシャー 緩み止めワッシャ ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 歯付座金(菊座) 歯付座金(菊座)
                            材質 スチール - - スチール スチール - - リン青銅 スチール スチール スチール - リン青銅
                            種類 歯付座金 外歯形 - 外歯形 - - - - - - - - 内歯形 内歯形
                            標準名称(材質) スチール - - - スチール - - スチール - スチール - - -

                            歯付座金 (外歯形)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            ねじ締結時に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/28
                            さびや傷がなく、歯が正しくねじれていて価格も高くないので満足している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包機械の修理
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/04
                            古い梱包機械のボルトがよく緩む為、緩み防止に使用した。
                            少ない数量で購入出来たので良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WSC-STGSC-M3
                            WSC-STGSC-M4
                            WSC-STGSC-M5
                            WSC-STH-M4
                            WSC-STH-M5
                            WSC-STN-M10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 内径 d
                            (mm)
                            表面処理 厚さ t
                            (mm)
                            販売単位 材質 スチール 表面処理(詳細) 外径 D
                            (mm)

                            204円

                            ( 224円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1033.2銀・銅・錫メッキ0.45バラ(1個から購入可能)[S60C] S60C~S70C[スズメッキ] スズコバルト6.5M3

                            43,003円

                            ( 47,303円 )

                            15,000個入り

                            1パック -

                            9日目

                            1044.3銀・銅・錫メッキ0.45箱・パック[S60C] S60C~S70C[スズメッキ] スズコバルト8.5M4

                            30,734円

                            ( 33,807円 )

                            8,000個入り

                            1パック -

                            9日目

                            1055.3銀・銅・錫メッキ0.6箱・パック[S60C] S60C~S70C[スズメッキ] スズコバルト10M5

                            204円

                            ( 224円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1044.3クロームメッキ0.45バラ(1個から購入可能)[S60C] S60C~S70Cクロームメッキ8.5M4

                            207円

                            ( 228円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1055.3クロームメッキ0.6バラ(1個から購入可能)[S60C] S60C~S70Cクロームメッキ10M5

                            213円

                            ( 234円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            101010.5ニッケルメッキ0.9バラ(1個から購入可能)[S60C] S60C~S70C[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ18M10

                            座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました