(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSCF-ST3W-M20
皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 軽荷重用 スチール) サラバネザガネ JIS B 1251 2シュ(キャッフ

皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 軽荷重用 スチール) WSCF-ST3W-M20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
131円
税込単価
144円

【ねじの呼び(M)】6/8/16/20/24/30。【材質】スチール。【表面処...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

WSCF-ST3W-M20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSCF-ST3W-M20 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
表面処理
厚さ t(mm)
表面処理(詳細)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSCF-ST3W-M20

20
21
三価クロメート
2
[三価クロメート] 三価ホワイト
31
M20
10

1個

131( 144円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】6/8/16/20/24/30。
【材質】スチール。
【表面処理(詳細)】ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/黒色クロメート。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

皿ばね座金 JIS B 1251 2種 (キャップ用 軽荷重用):関連画像

カタログ

 

WSCF-ST3W-M20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 軽荷重用 スチール)の型番WSCF-ST3W-M20のページです。
型番WSCF-ST3W-M20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 軽荷重用 スチール)

皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 軽荷重用 スチール)

    鉄 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

    鉄 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

      鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)

      鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)

        鉄 MDS皿ばね

        鉄 MDS皿ばね

          スパック

          スパック

            シールワッシャー

            シールワッシャー

              皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用 軽荷重用

              皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用 軽荷重用

                ファイバーワッシャー(赤)

                ファイバーワッシャー(赤)

                  皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 軽荷重用)

                  皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 軽荷重用)

                    皿ばね座金(ねじ用)

                    皿ばね座金(ねじ用)

                      皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

                      皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

                        皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 重荷重用)

                        皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 重荷重用)

                          ばね座金 スプリングワッシャー キャップ用

                          ばね座金 スプリングワッシャー キャップ用

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO キーパー SUNCO SUNCO 平和発條 平和発條 平和発條 平和発條 SUNCO
                            通常価格 59円 34円 108円 146円 24円 70円 49円 203円 141円 92円 88円 37円 81円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 シール座金 ばね座金 平座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金
                            材質 スチール スチール スチール スチール - - - - - スチール スチール - -
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - - - バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) -
                            材質 スチール S60C S60C S50C~S65C ばね用鋼 - - - - - S50C~S65C S50C~S65C - -
                            種類 ばね座金 皿ばね座金 皿ばね座金 皿ばね座金 皿ばね座金 ウェーブワッシャ - 皿ばね座金 - 皿ばね座金 皿ばね座金 皿ばね座金 皿ばね座金 標準

                            皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 軽荷重用 スチール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WSCB-STCB-M6
                            WSCC-ST3W-M30
                            WSCG-ST3W-M16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 内径 d
                            (mm)
                            表面処理 厚さ t
                            (mm)
                            表面処理(詳細) 外径 D
                            (mm)

                            213円

                            ( 234円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -66.4クロメートメッキ0.6[クロメートメッキ] 黒色クロメート10.5M6

                            345円

                            ( 380円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            103031三価クロメート3[三価クロメート] 三価ホワイト46M30

                            59円

                            ( 65円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            101617三価クロメート1.6[三価クロメート] 三価ホワイト25M16

                            座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました