(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSCB-STC-M6
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 東都発条製【1~30,000個入り】 バネザガネ(スプリングワッシャー)2ゴウ トウト

ばね座金(スプリングワッシャー)2号 東都発条製 WSCB-STC-M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
4,370円
税込単価
4,807円

平座金の一部が切れてねじれた形をしているスプリングワッシャー。【特長】・材質:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

WSCB-STC-M6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSCB-STC-M6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
表面処理
ねじの呼び(inch)
厚さ t(mm)
販売単位
表面処理(詳細)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSCB-STC-M6

6
6.1
クロメートメッキ
-
1.5
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
12.2
M6
-

1パック

3,000個入り

4,370( 4,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平座金の一部が切れてねじれた形をしているスプリングワッシャー。
【特長】
・材質: スチール。
・表面処理:三価ホワイト、ユニクロメッキ、クロメートメッキ、黒色クロメート、溶融亜鉛メッキ、なし。
・ばね座金とよばれる事もある。
・単体でねじに組み込まれる場合もある。
・平座金(ワッシャー)と組み合わせて使用する場合もある。
・ねじの頭やナットと部材の両方に食い込む事によって緩み止めになる。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ばね座金 (スプリングワッシャー)2号 東都発条製の外観

ばね座金 (スプリングワッシャー)2号 東都発条製の外観

※こちらの商品画像は代表画像です。

ばね座金 (スプリングワッシャー)2号 東都発条製の寸法図

ばね座金 (スプリングワッシャー)2号 東都発条製の寸法図

t=(T1+T2)÷2

断面A-A

断面A-A

 

(単位:mm)

 

呼び内径一般用(2号)
断面寸法(最小)外径D
(最大)
基準寸法許容差幅 b厚さ t
33.1+0.3
0
1.10.75.9
44.1+0.4
0
1.41.07.6
55.11.71.39.2
66.12.71.512.2
88.2+0.5
0
3.22.015.4
1010.23.72.518.4
1212.2+0.6
0
4.23.021.5
(14)14.24.73.524.5
1616.2+0.8
0
5.24.028.0
(18)18.25.74.631.0
2020.26.15.133.8
(22)22.5+1.0
0
6.85.637.7
2424.57.15.940.3
(27)27.5+1.2
0
7.96.845.3
3030.58.77.549.9
(33)33.5+1.4
0
9.58.254.7
3636.510.29.059.1
呼び内径d一般用(2号)
基準寸法許容差断面寸法(最小)外径D
(最大)
幅(b)厚さ(t)
1/46.5+0.4
-0
2.81.612.8
3/89.8+0.5
-0
3.62.417.8
7/1611.44.02.820.2
1/213.0+0.6
-0
4.43.222.7
3/419.5+0.8
-0
5.94.832.7
126.0+1.0
-0
7.56.442.8

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

カタログ

 

Loading...

WSCB-STC-M6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ばね座金(スプリングワッシャー)2号 東都発条製の型番WSCB-STC-M6のページです。
型番WSCB-STC-M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ばね座金(スプリングワッシャー)2号 東都発条製

ばね座金(スプリングワッシャー)2号 東都発条製

    ばね座金2号(スプリングワッシャー)

    ばね座金2号(スプリングワッシャー)

      ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 東京メタル製

      ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 東京メタル製

        ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR)

        ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR)

          SUS316Ⅼ 平座金

          SUS316Ⅼ 平座金

            鉄 並丸ワッシャー

            鉄 並丸ワッシャー

              皿ばね 重荷重用 大陽ステンレススプリング製

              皿ばね 重荷重用 大陽ステンレススプリング製

                六角穴付ボルト用皿ばね座金(重荷重用)

                六角穴付ボルト用皿ばね座金(重荷重用)

                  六角穴付ボルト用皿ばね座金(軽荷重用)

                  六角穴付ボルト用皿ばね座金(軽荷重用)

                    球面座金 SQW/SQWS

                    球面座金 SQW/SQWS

                      丸ワッシャー JIS ステンレス 表面処理なし

                      丸ワッシャー JIS ステンレス 表面処理なし

                        メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO ミスミ SUNCO SUNCO 平和発條 平和発條 鍋屋バイテック SUNCO
                        通常価格 34円 207円 38,207円 108円 64円 223円 26円 122円 181円 626円 21円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 ばね座金 ばね座金 ばね座金 シール座金 平座金 平座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 球面座金 平座金
                        材質 スチール - リン青銅 ステンレス ステンレス スチール - スチール スチール - ステンレス
                        材質 スチール 60カーボン - - - - SS400相当 - S50C~S65C S50C~S65C - -
                        種類 ばね座金 標準 標準 標準 - - - 皿ばね座金 ギザ付皿ばね座金 ギザ付皿ばね座金 - -
                        標準名称(材質) スチール - スチール ステンレス - スチール - - - - ステンレス

                        ばね座金(スプリングワッシャー)2号 東都発条製のレビュー

                        評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                        スプリングワッシャー
                        評価 4.0満足度:4.02022/11/30
                        よく使うものなのでお得なパックで購入しました。品質も普通によいと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        製品
                        評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                        この商品は主に自社の製品に使用しているものになります。使い勝手は良いものなので、自社では製品以外でも用途としては広く使っています。そのため在庫として持っていて、規定数以下になる頃に補充する意味でリピート購入しているものです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        設備組立用
                        評価 4.0満足度:4.02022/03/23
                        材料の価格高騰でネジやワッシャー類もバカにならないのでお得なパック入りを選びました。部品自体は問題なく使えています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        WSC-STCB-M12
                        WSC-STCB-M16
                        WSC-STCB-M18
                        WSCB-STCB-M14
                        WSCB-STU-M30
                        WSCB-STU-M36
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?ねじの呼び(M) 内径 d
                        (mm)
                        表面処理 ねじの呼び(inch) 厚さ t
                        (mm)
                        販売単位 表面処理(詳細) 外径 D
                        (mm)

                        5,236円

                        ( 5,760円 )

                        500個入り

                        1パック -

                        1日目

                        -1212.2クロメートメッキ-3箱・パック[クロメートメッキ] 黒色クロメート21.5M12

                        5,092円

                        ( 5,601円 )

                        250個入り

                        1パック -

                        1日目

                        -1616.2クロメートメッキ-4箱・パック[クロメートメッキ] 黒色クロメート28M16

                        7,468円

                        ( 8,215円 )

                        200個入り

                        1パック -

                        9日目

                        -1818.2クロメートメッキ-4.6箱・パック[クロメートメッキ] 黒色クロメート31M18

                        6,033円

                        ( 6,636円 )

                        350個入り

                        1パック -

                        1日目

                        -1414.2クロメートメッキ-3.5箱・パック[クロメートメッキ] 黒色クロメート24.5M14

                        5,778円

                        ( 6,356円 )

                        45個入り

                        1パック -

                        2日目

                        -3030.5ユニクロメッキ-7.5箱・パックユニクロメッキ49.9M30

                        5,386円

                        ( 5,925円 )

                        25個入り

                        1パック -

                        2日目

                        -3636.5ユニクロメッキ-9箱・パックユニクロメッキ59.1M36

                        座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました