(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSCA-S45C-M30
鉄 S45C丸ワッシャー(22H)【1~1,500個入り】 テツ S45Cマルワッシャー(22H)

鉄 S45C丸ワッシャー(22H) WSCA-S45C-M30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
118円
税込単価
130円

ナットの回転を防止するために用いられる薄い鉄の丸ワッシャー。【特長】・相手材が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

WSCA-S45C-M30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSCA-S45C-M30 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
表面処理
厚さ t(mm)
販売単位
材質 スチール
表面処理(詳細)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSCA-S45C-M30

30
33
[なし] なし
4.5
バラ(1個から購入可能)
S55C
[なし] なし
56
M30
10

1個

118( 130円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ナットの回転を防止するために用いられる薄い鉄の丸ワッシャー。
【特長】
・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
・材質:スチール。
・ボルトとナットを締め付ける際にナットの下に入れておきこれらの固着具と部材との間のなじみをよくする。
・種類:平座金。
【用途】
・座面の保護。
・緩みの防止。
・気密、絶縁、導電。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 S45C丸ワッシャー(22H)の仕様

鉄 S45C丸ワッシャー(22H)の外観

鉄 S45C丸ワッシャー(22H)の外観

表面処理:三価ホワイト、三価ブラック、ユニクロメッキ、クロメートメッキ、黒色クロメート、パーカー、溶融亜鉛メッキ、なし

鉄 S45C丸ワッシャー(22H)の寸法図

鉄 S45C丸ワッシャー(22H)の寸法図

 

(単位:mm)

 

呼び内径
d
外径
D
厚み
t
M88.4171.6
M1213242.5
M2223393.0
M2425444.0
M2728504.0
M3033564.5
M3336606.0
M3639666.0
M10010717514

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

WSCA-S45C-M30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄 S45C丸ワッシャー(22H)の型番WSCA-S45C-M30のページです。
型番WSCA-S45C-M30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 S45C丸ワッシャー(22H)

鉄 S45C丸ワッシャー(22H)

    鉄 丸ワッシャー 木材用

    鉄 丸ワッシャー 木材用

      丸ワッシャー ISO小形 ステンレス 表面処理なし

      丸ワッシャー ISO小形 ステンレス 表面処理なし

        S45Cハイテンションワッシャー

        S45Cハイテンションワッシャー

          波ワッシャー

          波ワッシャー

            丸ワッシャー JIS小形 ステンレス 表面処理なし

            丸ワッシャー JIS小形 ステンレス 表面処理なし

              丸ワッシャー 木材用

              丸ワッシャー 木材用

                鉄 丸ワッシャー(S45Cハイテンションワッシャー)

                鉄 丸ワッシャー(S45Cハイテンションワッシャー)

                  丸ワッシャー JIS ステンレス 表面処理なし

                  丸ワッシャー JIS ステンレス 表面処理なし

                    歯付座金 内歯形

                    歯付座金 内歯形

                      ファイバーワッシャー(白)

                      ファイバーワッシャー(白)

                        丸ワッシャー ウィット

                        丸ワッシャー ウィット

                          ベゼルワッシャ SWBS

                          ベゼルワッシャ SWBS

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO オチアイ SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 平和発條 SUNCO SUNCO 鍋屋バイテック
                            通常価格 118円 236円 206円 232円 146円 206円 63円 29円 21円 17円 203円 79円 430円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平座金 平座金 平座金 平座金 ばね座金 平座金 平座金 平座金 平座金 歯付座金(菊座) 平座金 平座金 球面座金
                            材質 スチール スチール ステンレス スチール スチール ステンレス スチール スチール ステンレス - - - ステンレス
                            標準名称(材質) スチール スチール ステンレス スチール - ステンレス スチール スチール ステンレス - スチール - -

                            鉄 S45C丸ワッシャー(22H)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WSC-S45CC-M30
                            WSC-S45CU-M30
                            WSC-S45CU-M36
                            WSCA-S45C3W-M24
                            WSCA-S45C3W-M30
                            WSCA-S45C3W-M36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 内径 d
                            (mm)
                            表面処理 厚さ t
                            (mm)
                            販売単位 材質 スチール 表面処理(詳細) 外径 D
                            (mm)

                            174円

                            ( 191円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -3033クロメートメッキ4.5バラ(1個から購入可能)S55C[クロメートメッキ] クロメートメッキ56M30

                            198円

                            ( 218円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -3033ユニクロメッキ4.5バラ(1個から購入可能)S55Cユニクロメッキ56M30

                            392円

                            ( 431円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -3639ユニクロメッキ6バラ(1個から購入可能)S45Cユニクロメッキ66M36

                            256円

                            ( 282円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102425三価クロメート4バラ(1個から購入可能)S45C[三価クロメート] 三価ホワイト44M24

                            272円

                            ( 299円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103033三価クロメート4.5バラ(1個から購入可能)S45C[三価クロメート] 三価ホワイト56M30

                            417円

                            ( 459円 )
                            1個 -

                            1日目

                            103636三価クロメート6バラ(1個から購入可能)S45C[三価クロメート] 三価ホワイト60M36

                            座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました