(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 テーパーワッシャー 8°アイビーム用【1~250個入り】

鉄 テーパーワッシャー 8°アイビーム用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
638円 ~ 26,731円
税込価格
702円 ~ 29,404円

【ねじの呼び(M)】8/10/12/16/18/20/22/24/27/30/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定19件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
表面処理
厚さ t(mm)
販売単位
表面処理(詳細)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
26
三価クロメート
9
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
48
M24
10

1個

638( 702円 )

1日目

30
32
三価クロメート
10
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
58
M30
10

1パック

20個入り

16,891( 18,580円 )

1日目

33
36
[なし] なし
11
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
62
M33
10

1個

2,680( 2,948円 )

1日目

22
24
三価クロメート
8
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
43
M22
10

1パック

50個入り

15,837( 17,421円 )

10日目

27
29
三価クロメート
9
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
50
M27
10

1パック

40個入り

20,320( 22,352円 )

1日目

36
38
[なし] なし
12
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
68
M36
10

1個

2,871( 3,158円 )

1日目

27
29
亜鉛メッキ
9
箱・パック
[溶融亜鉛メッキ] 溶融亜鉛メッキ
50
M27
-

1パック

40個入り

14,963( 16,459円 )

1日目

8
9
パーカー
5
箱・パック
パーカー
22
M8
10

1パック

250個入り

23,047( 25,352円 )

10日目

10
11
パーカー
5
箱・パック
パーカー
22
M10
10

1パック

250個入り

20,996( 23,096円 )

10日目

12
14
パーカー
6
箱・パック
パーカー
25
M12
10

1パック

200個入り

23,769( 26,146円 )

1日目

16
18
パーカー
7
箱・パック
パーカー
31
M16
10

1パック

100個入り

13,847( 15,232円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
20
パーカー
8
箱・パック
パーカー
39
M18
10

1パック

70個入り

19,773( 21,750円 )

10日目

20
22
パーカー
8
箱・パック
パーカー
39
M20
10

1パック

70個入り

15,978( 17,576円 )

10日目

22
24
パーカー
8
箱・パック
パーカー
43
M22
10

1パック

50個入り

17,208( 18,929円 )

10日目

24
26
パーカー
9
箱・パック
パーカー
48
M24
10

1パック

40個入り

16,451( 18,096円 )

1日目

27
29
パーカー
9
箱・パック
パーカー
50
M27
10

1パック

40個入り

18,907( 20,798円 )

10日目

30
32
パーカー
10
箱・パック
パーカー
58
M30
10

1パック

20個入り

17,665( 19,432円 )

10日目

33
34
パーカー
11
箱・パック
パーカー
60
M33
10

1パック

10個入り

26,731( 29,404円 )

10日目

36
38
パーカー
12
箱・パック
パーカー
68
M36
10

1パック

10個入り

16,973( 18,670円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】8/10/12/16/18/20/22/24/27/30/33/36。
【材質】スチール。
【表面処理】なし/三価ホワイト/パーカー/溶融亜鉛メッキ。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 テーパーワッシャー 8°アイビーム用:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 テーパーワッシャー 8°アイビーム用

鉄 テーパーワッシャー 8°アイビーム用

    角ワッシャー 特寸

    角ワッシャー 特寸

      角ワッシャー小形

      角ワッシャー小形

        角ワッシャー大形

        角ワッシャー大形

          テーパーワッシャー 5°チャンネル用

          テーパーワッシャー 5°チャンネル用

            テーパーワッシャー 8°アイビーム用

            テーパーワッシャー 8°アイビーム用

              ハイテン丸ワッシャー(ホーマー(圧造)タイプ)

              ハイテン丸ワッシャー(ホーマー(圧造)タイプ)

                メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                通常価格 638円 56円 45円 80円 59円 106円 4,485円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                種類 テーパ座金 四角座金 四角座金 四角座金 テーパ座金 テーパ座金 平座金
                材質 スチール - スチール - - - スチール
                材質 スチール SS400 - SPCC - - - SPCC
                標準名称(材質) スチール - スチール - - - スチール

                鉄 テーパーワッシャー 8°アイビーム用のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました