(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSCB-254SMO-M6
ノルトロックワッシャー(幅広)【1~200個入り】 ノルトロックワッシャー(ハバビロ)

ノルトロックワッシャー(幅広) WSCB-254SMO-M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111,802円
税込単価
122,982円

ウェッジロッキング機構を持ったワッシャー。【特長】・ノルトロックは軸力を利用し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 販売単位は1組単位となります。

型番

WSCB-254SMO-M6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSCB-254SMO-M6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
材質
内径 d(mm)
表面処理
厚さ t(mm)
販売単位
材質 スチール
材質 ステンレス
表面処理(詳細)
外径 D(mm)
標準名称(材質)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSCB-254SMO-M6

6
ステンレス
6.5
[なし] なし
2
箱・パック
-
254SMO
[なし] なし
-
M6
ステンレス
10

1パック

200個入り

111,802( 122,982円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ウェッジロッキング機構を持ったワッシャー。
【特長】
・ノルトロックは軸力を利用した緩み止め商品。
・緩んで困る重要な部分に対して、安全・簡単・確実にボルト、ナットを締結する。
・張力を利用したセルフロック。ノルトロックの安全な緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用。
【用途】
・電力、輸送、海洋開発、鉱業、採石業、建設、橋梁、加工製造業、造船、農林業、重機等。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 販売単位は1組単位となります。

商品情報

相手材の負荷を軽減したい場合や接地面積を広げて緩み止め効果を確実にしたい場合に有効な幅広タイプ

外観

外観

  • 外径を広げた幅広タイプは下穴が大きい、塗装面への締結、相手材が柔らかい等、相手材の負荷を軽減したい場合や接地面積を広げて緩み止め効果を確実にしたい場合に最適。
  • 荷重の分布を最適化するため、フランジが付いたボルト・ナットとの併用が理想的。
  • 幅広ワッシャーを使用して締結すると、締め付けによる荷重がより広範囲に分散され、相手材接地面への負荷が軽減される。

ノルトロックワッシャー(幅広)の外形図・寸法

外形図

外形図

(単位:mm)

型式φd(内径)φD(外径)T(厚さ)
鉄(SC材)SUS254SMO
NL4sp4.49.01.82.22.2
NL5sp5.410.81.82.22.2
NL6sp6.513.52.52.02.0
NL8sp8.716.62.52.02.0
NL10sp10.721.02.52.02.0
NL12sp13.025.43.43.03.0
NL14sp15.230.73.43.23.2
NL16sp17.030.73.43.23.2
NL18sp19.534.53.43.23.2
NL20sp21.439.03.43.23.2
NL22sp23.442.04.63.23.2
NL24sp25.348.54.63.23.2
NL27sp28.448.55.86.85.8

ノルトロックワッシャーの使用方法・注意点

タップ穴

タップ穴
ボルト/ナットと相手材の間に取り付けてご使用ください。

座繰り穴

座繰り穴
DIN974規格の座繰り穴径に合わせた設計となっていますが、ワッシャー外径がボルト頭より大きい場合があるため事前に寸法確認の上、ご使用下さい。

貫通穴

貫通穴
必ずボルト側・ナット側の両方にご使用ください。片方のみにご使用の場合、他方から緩みが発生するリスクがあります。

スタッドボルト

スタッドボルト
接着剤を使用することなくご使用いただけます。

下穴が長穴や大きな穴の場合

下穴が長穴や大きな穴の場合
外径を広げた幅広タイプのノルトロックワッシャーをおすすめします。フランジボルト・ナットと併せてご使用いただくとより効果的です。

相手材が軟らかい場合

相手材が軟らかい場合
外径を広げた幅広タイプのノルトロックワッシャーをおすすめします。フランジボルト・ナットと併せてご使用いただくとより効果的です。

下記のような構成ではご使用いただけません

  • 平座金・スプリングワッシャーとの併用
  • 相手材がノルトロックワッシャーより硬い場合
  • 相手材が木材やプラスチック等、非常に柔らかい場合
  • 膜厚の厚い塗装面等、相手材表面が陥没したり大きくなじむ締結箇所
  • 被締結材間やボルト/ナットとの間が滑る前提となるベアリング構造等の場合
  • 中間留め等軸力が発生しない締結箇所

カタログ

 

WSCB-254SMO-M6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノルトロックワッシャー(幅広)の型番WSCB-254SMO-M6のページです。
型番WSCB-254SMO-M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノルトロックワッシャー(幅広)

ノルトロックワッシャー(幅広)

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

      歯付座金 内歯形

      歯付座金 内歯形

        シュノールワッシャー Sタイプ

        シュノールワッシャー Sタイプ

          ベゼルワッシャ SWBS

          ベゼルワッシャ SWBS

            リブドロックワッシャ SWR/SWRS

            リブドロックワッシャ SWR/SWRS

              片舌付き座金

              片舌付き座金

                皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用 軽荷重用

                皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用 軽荷重用

                  鉄 ウェーブワッシャー(ベアリング)(磐田規格)

                  鉄 ウェーブワッシャー(ベアリング)(磐田規格)

                    ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 東京メタル製

                    ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 東京メタル製

                      皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

                      皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

                        ウェッジロックワッシャー 材質:スチール(鉄)

                        ウェッジロックワッシャー 材質:スチール(鉄)

                          メーカー SUNCO SUNCO 平和発條 SUNCO 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック SUNCO SUNCO 磐田電工 SUNCO 平和発條 アキュレイト
                          通常価格 672円 750円 17円 28円 716円 343円 62円 49円 75円 38,207円 88円 73円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                          種類 ノルトロックワッシャ ノルトロックワッシャ 歯付座金(菊座) 緩み止めワッシャ 球面座金 ばね座金 片・両舌付座金 ばね座金 波板用 ばね座金 ばね座金 ノルトロックワッシャ

                          ノルトロックワッシャー(幅広)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q どういった条件で使用可能ですか?
                          A
                          標準のボルトナットと同じ温度条件で使用でき、再使用も可能です。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          WSCB-254SMO-M12
                          WSCB-254SMO-M16
                          WSCB-254SMO-M20
                          WSCB-254SMO-M24
                          WSCB-254SMO-M4
                          WSCB-254SMO-M8
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?ねじの呼び(M) 材質 内径 d
                          (mm)
                          表面処理 厚さ t
                          (mm)
                          販売単位 材質 スチール 材質 ステンレス 表面処理(詳細) 外径 D
                          (mm)
                          標準名称(材質)

                          2,841円

                          ( 3,125円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1012ステンレス13[なし] なし3バラ(1個から購入可能)-254SMO[なし] なし-M12ステンレス

                          3,626円

                          ( 3,989円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1016ステンレス17[なし] なし3.2バラ(1個から購入可能)-254SMO[なし] なし-M16ステンレス

                          6,042円

                          ( 6,646円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1020ステンレス21.4[なし] なし3.2バラ(1個から購入可能)-254SMO[なし] なし-M20ステンレス

                          422,913円

                          ( 465,204円 )

                          50個入り

                          1パック -

                          1日目

                          1024ステンレス25.3[なし] なし3.2箱・パック-254SMO[なし] なし-M24ステンレス

                          672円

                          ( 739円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          104ステンレス4.4[なし] なし2.2箱・パック-254SMO[なし] なし-M4ステンレス

                          1,081円

                          ( 1,189円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          108ステンレス8.7[なし] なし2バラ(1個から購入可能)-254SMO[なし] なし-M8ステンレス

                          座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました