(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアストッパー ストッパーボルト SBRN

リニアストッパー ストッパーボルト SBRN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
747円
税込価格
822円

主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーボ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストッパー
  • 材質:
    スチール
  • 材質 詳細:
    S45C
  • 表面処理:
    無電解ニッケルメッキ
  • ボルト頭形状:
    円弧

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

リニアストッパー ストッパーボルト SBRN 外形図

※斜線部焼き入れ HRC35以上

製品仕様

材質:S45C
表面処理:無電解ニッケルメッキ

規格表

リニアストッパー ストッパーボルト SBRN 規格表

型番リスト

型番
長さ(mm)
ネジサイズ MXP
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
M5
10

1個

747( 822円 )

4日目

7
M8
10

1個

747( 822円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーボルトです。
【特長】
・リニアストッパーと組み合わせでご使用いただけます。
・頭部は衝撃に強い焼入れ仕様です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアストッパー ストッパーボルト SBRN

リニアストッパー ストッパーボルト SBRN

    リニアストッパー ストッパーボルト SBFN

    リニアストッパー ストッパーボルト SBFN

      リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(2)

      リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(2)

        リニアストッパー ストッパーブロック SBDH (ボルトF)

        リニアストッパー ストッパーブロック SBDH (ボルトF)

          リニアストッパー 取替用ウレタン

          リニアストッパー 取替用ウレタン

            リニアストッパー ウレタンボルト

            リニアストッパー ウレタンボルト

              リニアストッパー ストッパーボルト SBRH

              リニアストッパー ストッパーボルト SBRH

                リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(1)

                リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(1)

                  リニアストッパー ストッパーブロック SBBW (ボルトR)

                  リニアストッパー ストッパーブロック SBBW (ボルトR)

                    リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状①

                    リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状①

                      リニアストッパー ストッパーブロック SBCS (ボルトF)

                      リニアストッパー ストッパーブロック SBCS (ボルトF)

                        リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK

                        リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK

                          リニアストッパー ストッパーボルト SBFH

                          リニアストッパー ストッパーボルト SBFH

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 鍋屋バイテック 岩田製作所
                            通常価格 747円 747円 2,574円 1,632円 146円 1,012円 843円 2,342円 2,585円 2,288円 1,761円 7,997円 882円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー クランパー ストッパー
                            材質 スチール スチール - スチール ウレタン スチール スチール - スチール - スチール ステンレス スチール
                            材質 詳細 S45C S45C - S45C ウレタン S45C S45C - S45C - S45C - S45C
                            表面処理 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ - クロメートメッキ白色 なし 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ - クロメートメッキ白色 - クロメートメッキ白色 - 無電解ニッケルメッキ
                            ボルト頭形状 円弧 - - - 円弧 - 円弧 - -

                            リニアストッパー ストッパーボルト SBRNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました