(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアストッパー ストッパーブロック SBDS (ボルトF)

リニアストッパー ストッパーブロック SBDS (ボルトF)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,549円 ~ 1,762円
税込価格
1,704円 ~ 1,938円

主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストッパー
  • 材質:
    スチール
  • 材質 詳細:
    S45C
  • 表面処理:
    クロメートメッキ白色
  • 幅(mm):
    44
  • ボルト頭形状:
  • 取付穴サイズ:
    M8
  • ストッパーボルト種類:
    ボルトF

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

リニアストッパー ストッパーブロック SBDS (ボルトF) 外形図

製品仕様

材質/表面処理付属品
鉄 S45C/三価クロメートメッキ(1)ストッパーボルト(SBFN5M.8M/デジタルカタログP.622):1本

規格表

リニアストッパー ストッパーブロック SBDS (ボルトF) 規格表

型番リスト

型番
高さ(mm)
ストッパーボルトサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
M5X8
10

1個

1,549( 1,704円 )

4日目

16
M8X10
10

1個

1,762( 1,938円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーです

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアストッパー ストッパーブロック SBDS (ボルトF)

リニアストッパー ストッパーブロック SBDS (ボルトF)

    リニアストッパー ストッパーブロック SBDW (ボルトF)

    リニアストッパー ストッパーブロック SBDW (ボルトF)

      ストッパーブロック SBBS(ボルトR)

      ストッパーブロック SBBS(ボルトR)

        リニアストッパー ストッパーブロック SBBW (ボルトR)

        リニアストッパー ストッパーブロック SBBW (ボルトR)

          リニアストッパー ストッパーブロック SBBH(ボルトR)

          リニアストッパー ストッパーブロック SBBH(ボルトR)

            リニアストッパー ストッパーブロック SBDH (ボルトF)

            リニアストッパー ストッパーブロック SBDH (ボルトF)

              リニアストッパー ストッパーブロック SBT

              リニアストッパー ストッパーブロック SBT

                リニアストッパー ストッパーブロック SBCS (ボルトF)

                リニアストッパー ストッパーブロック SBCS (ボルトF)

                  リニアストッパー ストッパーブロック SBAW (ボルトR)

                  リニアストッパー ストッパーブロック SBAW (ボルトR)

                    リニアロックプレート

                    リニアロックプレート

                      リニアストッパー ストッパーブロック SBAS (ボルトR)

                      リニアストッパー ストッパーブロック SBAS (ボルトR)

                        リニアストッパー ストッパーブロック SBCW (ボルトF)

                        リニアストッパー ストッパーブロック SBCW (ボルトF)

                          リニアストッパー ストッパーブロック SBN

                          リニアストッパー ストッパーブロック SBN

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 1,549円 2,585円 1,650円 2,585円 1,513円 1,632円 651円 1,761円 2,889円 800円 1,761円 2,712円 886円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   4日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目  
                            種類 ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ロック・押さえ ストッパー ストッパー ストッパー
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            材質 詳細 S45C S45C S45C S45C S45C S45C S45C S45C S45C - S45C S45C S45C
                            表面処理 クロメートメッキ白色 クロメートメッキ白色 クロメートメッキ白色 クロメートメッキ白色 クロメートメッキ白色 クロメートメッキ白色 イソナイト クロメートメッキ白色 クロメートメッキ白色 - クロメートメッキ白色 クロメートメッキ白色 イソナイト
                            幅(mm) 44 50 44 50 38 38 38 44 50 - 44 50 38

                            リニアストッパー ストッパーブロック SBDS (ボルトF)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました