主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーで...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
材質/表面処理 | 付属品 |
---|---|
鉄 S45C/三価クロメートメッキ | 六角穴付低頭ボルト(S45C/三価クロメートメッキ)…2本 (1)ストッパーボルト(SBFN5M.8M)…1本 |
(L) | □T | M | 付属品 | 鉄(三価クロメートメッキ) |
---|---|---|---|---|
ボルト | 型番 | |||
16.5 | 13 | M5 | M6×16 | SBCH-01 |
21 | 16 | M8 | M6×20 | SBCH-02 |
Loading...
主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーです。
【特長】
・ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。