(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-RH

リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-RH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,517円 ~ 3,229円
税込価格
2,769円 ~ 3,552円

【特長】・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のス...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-RH 外形図

製品仕様

材質/表面処理付属品
鉄 S25C/ 黒染め六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)・・・2本
(1)ストッパーボルト (SBRH6-40M.8-40M)・・・1本
ステンレス SCS13六角穴付ボルト(SUSXM7)・・・2本
(1)ストッパーボルト (SBRH6-40M.8-40M)・・・1本

規格表

型番WHABEFGCSPTM(細目)D付属品L
鉄(黒染め)ステンレスボルト
LSPN-01-RHLSPN-01S-RH122014.02.07945141232M6×P0.754.5M4×1244.0
LSPN-02-RHLSPN-02S-RH142317.02.081045161538M6×P0.755.5M5×1244.0
LSPN-03-RHLSPN-03S-RH162719.52.5111258191744M8×P1.06.6M6×1245.5
LSPN-04-RH-223426.02.5131658252257M8×P1.09.0M8×1645.5

型番リスト

型番
材質
材質 詳細
表面処理
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
ネジサイズ MXP
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
S25C
黒染め
12
20
32
M6XP0.75
10

1個

2,610( 2,871円 )

4日目

ステンレス
SCS13
なし
12
20
32
M6XP0.75
10

1個

2,569( 2,826円 )

4日目

スチール
S25C
黒染め
14
23
38
M6XP0.75
10

1個

2,517( 2,769円 )

4日目

ステンレス
SCS13
なし
14
23
38
M6XP0.75
10

1個

2,749( 3,024円 )

4日目

スチール
S25C
黒染め
16
27
44
M8X1.0P
10

1個

2,645( 2,910円 )

4日目

ステンレス
SCS13
なし
16
27
44
M8X1.0P
10

1個

2,691( 2,960円 )

4日目

スチール
S25C
黒染め
22
34
57
M8X1.0P
10

1個

3,229( 3,552円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化
・主要レールサイズ15、20、25、30、35等に合わせた専用設計
・精密な位置調整を可能にするストッパーボルトや、衝撃音を緩和するウレタン付ボルトなど、豊富なバリエーションでさまざまな用途に対応

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-RH

リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-RH

    リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-FH

    リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-FH

      リニアガイドクランパー 中・重荷重リニアガイド用

      リニアガイドクランパー 中・重荷重リニアガイド用

        リニアストッパー ウレタンボルト付 LSCN-U

        リニアストッパー ウレタンボルト付 LSCN-U

          リニアクランパ・ズィー MK

          リニアクランパ・ズィー MK

            リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK

            リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK

              リニアクランパ・ズィー MKS

              リニアクランパ・ズィー MKS

                リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-U

                リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-U

                  リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKC

                  リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKC

                    リニアクランパ・ズィー マニュアル HKシリーズ

                    リニアクランパ・ズィー マニュアル HKシリーズ

                      リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL

                      リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL

                        リニアストッパー 位置決め用 LSCN-N

                        リニアストッパー 位置決め用 LSCN-N

                          リニアストッパー ウレタン付 LSZU 形状②

                          リニアストッパー ウレタン付 LSZU 形状②

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 岩田製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 2,517円 2,578円 6,510円 2,574円 69,477円 7,997円 77,270円 2,462円 11,913円 24,390円 10,246円 1,996円 1,847円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目  
                            種類 ストッパー ストッパー クランパー ストッパー クランパー クランパー クランパー ストッパー クランパー クランパー クランパー ストッパー ストッパー
                            ボルト頭形状 円弧 - - - - - - - - - - -

                            リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-RHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました