【特長】・コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。・主要直動メーカ...
材質/表面処理 | 付属品 |
---|---|
鉄 S25C/黒染め | 六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)・・・2本 (1)ウレタン(SBU15)・・・1個 |
ステンレス SCS13 | 六角穴付ボルト(SUSXM7)・・・2本 (1)ウレタン(SBU15)・・・1個 |
型番 | W | H | A | B | E | F | G | C | S | P | T | D | 付属品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄(黒染め) | ステンレス | ボルト | ||||||||||||
LSPU-01 | LSPU-01S | 14 | 23 | 15.5 | 2.0 | 8 | 10 | 4 | 5 | 16 | 15 | 38 | 5.5 | M5×12 |
LSPU-02 | LSPU-02S | 16 | 27 | 19.5 | 2.5 | 11 | 12 | 5 | 8 | 19 | 17 | 44 | 6.6 | M6×12 |
Loading...
【特長】
・コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15、20、25、30、35等に合わせた専用設計。
・精密な位置調整を可能にするストッパーボルトや、衝撃音を緩和するウレタン付ボルトなど、豊富なバリエーションでさまざまな用途に対応。
この商品に近い類似品がありませんでした。
LSPU-01で型番確定
リニアストッパー コンパクトタイプ LSPUの型番LSPU-01のページです。
型番LSPU-01に関する仕様情報を記載しております。