(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSFN-U

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSFN-U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,215円 ~ 4,249円
税込価格
2,437円 ~ 4,674円

【特長】・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のス...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSFN-U 外形図01

製品仕様

材質/表面処理付属品
鉄 SS400/黒染め六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本
(1)ウレタンボルト(SBUH6.8)…1本
ステンレス SUS304六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本
(1)ウレタンボルト(SBUH6.8)…1本
 

規格表

型番レール
サイズ
対応メーカー・
シリーズ
WHAEFS1S2PTM
(細目)
D付属品

(黒染め)
ステンレスIKO社NSK社THK社ボルト
LSFN-01-ULSFN-01S-U15--SRS15M443023.5737.015111612M6×P0.755.5M5×35
LSFN-02-ULSFN-02S-ULWH15LS15AL
LH15AN
HSR15A443831.5737.015161612M6×P0.755.5M5×40
LSFN-03-ULSFN-03S-U20--SRS20M443527.5737.017.5121212M8×P1.05.5M5×40
LSFN-04-ULSFN-04S-ULWH20LS20AL
LH20AN
HSR20A445037.5737.017.5191212M8×P1.05.5M5×55
LSFN-02-ULSFN-02S-U25--SRS25M443831.5737.015161612M6×P0.755.5M5×40
LSFN-05-ULSFN-05S-ULWH25LS25AL
LH25AL
HSR25A445043.5737.019231216M8×P1.06.6M6×55
LSFN-06-ULSFN-06S-U30LWH30LS30AL
LH30AL
HSR30A656549.51054.525272016M8×P1.09.0M8×70
LSFN-07-ULSFN-07S-U35LWH35LS35AL
LH35AL
HSR35A656555.51054.528302016M8×P1.09.0M8×70

※本製品は(株)岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

型番リスト

型番
材質
材質 詳細
表面処理
IKO 対応シリーズ
NSK 対応シリーズ
THK 対応シリーズ
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
ネジ穴ピッチ P(mm)
付属ボルト
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
SS400
黒染め
-
-
SRS15M
44
30
12
16
M5×35
10

1個

2,215( 2,437円 )

5日目

ステンレス
SUS304
なし
-
-
SRS15M
44
30
12
16
M5×35
10

1個

3,128( 3,441円 )

5日目

スチール
SS400
黒染め
LWH15
LS15AL,LH15AN
HSR15A,SRS25M
44
38
12
16
M5×40
10

1個

2,274( 2,501円 )

5日目

ステンレス
SUS304
なし
LWH15
LS15AL,LH15AN
HSR15A,SRS25M
44
38
12
16
M5×40
10

1個

3,377( 3,715円 )

5日目

スチール
SS400
黒染め
-
-
SRS20M
44
35
12
12
M5×40
10

1個

2,342( 2,576円 )

5日目

ステンレス
SUS304
なし
-
-
SRS20M
44
35
12
12
M5×40
10

1個

3,446( 3,791円 )

5日目

スチール
SS400
黒染め
LWH20
LS20AL,LH20AN
HSR20A
44
50
12
12
M5×55
10

1個

2,398( 2,638円 )

5日目

ステンレス
SUS304
なし
LWH20
LS20AL,LH20AN
HSR20A
44
50
12
12
M5×55
10

1個

3,687( 4,056円 )

5日目

スチール
SS400
黒染め
LWH25
LS25AL,LH25AL
HSR25A
44
50
16
12
M6×55
10

1個

2,526( 2,779円 )

5日目

ステンレス
SUS304
なし
LWH25
LS25AL,LH25AL
HSR25A
44
50
16
12
M6×55
10

1個

3,931( 4,324円 )

5日目

スチール
SS400
黒染め
LWH30
LS30AL,LH30AL
HSR30A
65
65
16
20
M8×70
10

1個

2,835( 3,119円 )

5日目

ステンレス
SUS304
なし
LWH30
LS30AL,LH30AL
HSR30A
65
65
16
20
M8×70
10

1個

4,249( 4,674円 )

5日目

スチール
SS400
黒染め
LWH35
LS35AL,LH35AL
HSR35A
65
65
16
20
M8×70
10

1個

2,835( 3,119円 )

5日目

ステンレス
SUS304
なし
LWH35
LS35AL,LH35AL
HSR35A
65
65
16
20
M8×70
10

1個

4,249( 4,674円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15、20、25、30、35等に合わせた専用設計。
・金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付やウレタンボルト付。
・ウレタンボルトは先端のウレタン部が交換可能。
【用途】
・ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSFN-U

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSFN-U

    リニアストッパー ウレタンボルト付 LSMN-U

    リニアストッパー ウレタンボルト付 LSMN-U

      リニアストッパー ウレタンボルト付 LSV-N-U

      リニアストッパー ウレタンボルト付 LSV-N-U

        リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(2)

        リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(2)

          リニアストッパー コンパクトタイプ LSPU

          リニアストッパー コンパクトタイプ LSPU

            リニアストッパー 位置決め用 LSX

            リニアストッパー 位置決め用 LSX

              リニアストッパー 位置決め用 LSY-N 形状(1)

              リニアストッパー 位置決め用 LSY-N 形状(1)

                リニアストッパー 位置決め用 LSZ-N 形状(2)

                リニアストッパー 位置決め用 LSZ-N 形状(2)

                  リニアストッパー 位置決め用 LSCN

                  リニアストッパー 位置決め用 LSCN

                    リニアストッパー ウレタン付 LSDU

                    リニアストッパー ウレタン付 LSDU

                      リニアストッパー ウレタン付 LSXU

                      リニアストッパー ウレタン付 LSXU

                        リニアストッパー 位置決め用 LSW-N 形状(1)

                        リニアストッパー 位置決め用 LSW-N 形状(1)

                          リニアストッパー ウレタン付 LSMU

                          リニアストッパー ウレタン付 LSMU

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 2,215円 2,099円 1,920円 2,574円 2,211円 493円 1,239円 1,733円 1,666円 1,927円 869円 1,276円 1,797円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー

                            リニアストッパー ウレタンボルト付 LSFN-Uのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました