【特長】・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のス...
型番
未確定14件の候補があります。
Loading...
材質/表面処理 | 付属品 |
---|---|
鉄 SS400/黒染め | 六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6(SUJ2)…2本 (1)ウレタンボルト(SBUH6.8)…1本 |
ステンレス SUS304 | 六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ノックピンm6(SUJ2)…2本 (1)ウレタンボルト(SBUH6.8)…1本 |
型番 | レール サイズ | 対応メーカー・ シリーズ | W | H | A | B | J | P | P1 | T | M (細目) | D | d | 付属品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄 (黒染め) | ステンレス | IKO社 | NSK社 | THK社 | ボルト | ノック ピン | ||||||||||||
LSZ- 01N-U | LSZ- 01SN-U | 15 | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 22 | 15.5 | 12 | 18 | 35 | 18 | 12 | M6×P0.75 | 5.5 | 4×6 | M5×16 | 4×10 |
LSZ- 02N-U | LSZ- 02SN-U | - | LH15AN | - | 50 | 26 | 19.5 | 12 | 18 | 35 | 18 | 12 | M6×P0.75 | 5.5 | 4×6 | M5×16 | 4×10 | |
20 | LWH20 | LS20AL LH20AN | HSR20A | |||||||||||||||
LSZ- 04N-U | LSZ- 04SN-U | 25 | - | - | SRS25M | 50 | 23 | 15.0 | 12 | 20 | 35 | 18 | 16 | M8×P1.0 | 6.6 | 4×6 | M6×16 | 4×10 |
LSZ- 05N-U | LSZ- 05SN-U | - | LS25AL | - | 50 | 31 | 23.0 | 12 | 20 | 35 | 18 | 16 | M8×P1.0 | 6.6 | 4×6 | M6×16 | 4×10 | |
LSZ- 06N-U | LSZ- 06SN-U | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 50 | 34 | 26.0 | 12 | 20 | 35 | 18 | 16 | M8×P1.0 | 6.6 | 4×6 | M6×16 | 4×10 | |
LSZ- 07N-U | LSZ- 07SN-U | 30 | LWH30 | LS30AL LH30AL | HSR30A | 65 | 40 | 32.0 | 16 | 24 | 45 | 20 | 16 | M8×P1.0 | 9.0 | 5×8 | M8×20 | 5×12 |
LSZ- 08N-U | LSZ- 08SN-U | 35 | LWH35 | LS35AL LH35AL | HSR35A | 65 | 46 | 38.0 | 16 | 24 | 45 | 20 | 16 | M8×P1.0 | 9.0 | 5×8 | M8×20 | 5×12 |
※本製品は(株)岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。
型番 |
材質 |
材質 詳細 |
表面処理 |
IKO 対応シリーズ |
NSK 対応シリーズ |
THK 対応シリーズ |
幅(mm) |
高さ(mm) |
厚さ(mm) |
ノックピン |
付属ボルト | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
スチール
|
SS400
|
黒染め
|
LWH15
|
LS15AL
|
HSR15A
|
50
|
22
|
12
|
4X10
|
M5×16
| 10 | 1個 | 2,642円(
2,906円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SUS304
|
なし
|
LWH15
|
LS15AL
|
HSR15A
|
50
|
22
|
12
|
4X10
|
M5×16
| 10 | 1個 | 3,377円(
3,715円
) | 4日目 | |
スチール
|
SS400
|
黒染め
|
LWH20
|
LH15AN,LS20AL,LH20AN
|
HSR20A
|
50
|
26
|
12
|
4X10
|
M5×16
| 10 | 1個 | 2,642円(
2,906円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SUS304
|
なし
|
LWH20
|
LH15AN,LS20AL,LH20AN
|
HSR20A
|
50
|
26
|
12
|
4X10
|
M5×16
| 10 | 1個 | 3,377円(
3,715円
) | 4日目 | |
スチール
|
SS400
|
黒染め
|
-
|
-
|
SRS25M
|
50
|
23
|
16
|
4X10
|
M6×16
| 10 | 1個 | 2,886円(
3,175円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SUS304
|
なし
|
-
|
-
|
SRS25M
|
50
|
23
|
16
|
4X10
|
M6×16
| 10 | 1個 | 3,765円(
4,142円
) | 4日目 | |
スチール
|
SS400
|
黒染め
|
-
|
LS25AL
|
-
|
50
|
31
|
16
|
4X10
|
M6×16
| 10 | 1個 | 2,886円(
3,175円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SUS304
|
なし
|
-
|
LS25AL
|
-
|
50
|
31
|
16
|
4X10
|
M6×16
| 10 | 1個 | 3,765円(
4,142円
) | 4日目 | |
スチール
|
SS400
|
黒染め
|
LWH25
|
LH25AL
|
HSR25A
|
50
|
34
|
16
|
4X10
|
M6×16
| 10 | 1個 | 2,886円(
3,175円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SUS304
|
なし
|
LWH25
|
LH25AL
|
HSR25A
|
50
|
34
|
16
|
4X10
|
M6×16
| 10 | 1個 | 3,765円(
4,142円
) | 4日目 | |
スチール
|
SS400
|
黒染め
|
LWH30
|
LS30AL,LH30AL
|
HSR30A
|
65
|
40
|
16
|
5X12
|
M8×20
| 10 | 1個 | 3,320円(
3,652円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SUS304
|
なし
|
LWH30
|
LS30AL,LH30AL
|
HSR30A
|
65
|
40
|
16
|
5X12
|
M8×20
| 10 | 1個 | 4,493円(
4,942円
) | 4日目 | |
スチール
|
SS400
|
黒染め
|
LWH35
|
LS35AL,LH35AL
|
HSR35A
|
65
|
46
|
16
|
5X12
|
M8×20
| 10 | 1個 | 3,320円(
3,652円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SUS304
|
なし
|
LWH35
|
LS35AL,LH35AL
|
HSR35A
|
65
|
46
|
16
|
5X12
|
M8×20
| 10 | 1個 | 4,493円(
4,942円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15,20,25,30,35等に合わせた専用設計。
・精密な位置調整を可能にするストッパーボルトや、衝撃音を緩和するウレタン付ボルトなど、豊富なバリエーションでさまざまな用途に対応。