ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。ウレタン(ボルト)付のタ...
材質 / 表面処理 | 付属品 |
---|---|
鉄 SS400/黒染め | 六角穴付ボルト(SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6(SUJ2)…2本 (1)ウレタンボルト(SBUH8)…1本 |
ステンレス SUS304 | 六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本 ノックピンm6(SUJ2)…2本 (1)ウレタンボルト(SBUH8)…1本 |
Loading...
ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。
【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15,20,25,30,35等に合わせた専用設計。
・精密な位置調整を可能にするストッパーボルトや、衝撃音を緩和するウレタン付ボルトなど、豊富なバリエーションでさまざまな用途に対応。
この商品に近い類似品がありませんでした。
LSZ-03N-Uで型番確定
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSZ-N-U 形状(1)の型番LSZ-03N-Uのページです。
型番LSZ-03N-Uに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LSZ-03SN-U |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 材質 | 材質 詳細 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,110円 ( 3,421円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし |