(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(1)

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,342円 ~ 2,951円
税込価格
2,576円 ~ 3,246円

【特長】・ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます・ウレタン(ボル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストッパー
  • 幅(mm):
    32
  • 厚さ(mm):
    25
  • ノックピン:
    4X10

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状① 外形図01

製品仕様

材質/表面処理付属品
鉄 SS400/黒染め六角穴付低頭ボルト
(S45C/黒染め)…2本
ノックピンm6(SUJ2)…2本
(1)ウレタンボルト(SBUH8)…1本
ステンレス SUS304六角穴付低頭ボルト
(S45C/クロメートメッキ白色)…2本
ノックピンm6(SUJ2)…2本
(1)ウレタンボルト(SBUH8)…1本
 

規格表

型番レール
サイズ
対応メーカー・
シリーズ
WHABPP1eTM
(細目)
Dd付属品

(黒染め)
ステンレスTHK社ボルトノックピン
LSY-03N-ULSY-03SN-U20SRS20M321910.0181616625M8×P1.05.54×6M5×204×10
LSY-04N-ULSY-04SN-U25SRS25M322315.0181818625M8×P1.06.64×6M6×254×10

※本製品は(株)岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

型番リスト

型番
材質
材質 詳細
表面処理
THK 対応シリーズ
高さ(mm)
付属ボルト
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
SS400
黒染め
SRS20M
19
M5×20
10

1個

2,342( 2,576円 )

4日目

ステンレス
SUS304
なし
SRS20M
19
M5×20
10

1個

2,951( 3,246円 )

4日目

スチール
SS400
黒染め
SRS25M
23
M6×25
10

1個

2,342( 2,576円 )

4日目

ステンレス
SUS304
なし
SRS25M
23
M6×25
10

1個

2,951( 3,246円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます
・ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します
・主要レールサイズ15、20、25、30、35等に合わせた専用設計

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(1)

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(1)

    リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状②

    リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状②

      リニアストッパー ウレタンボルト付 LSZ-N-U 形状②

      リニアストッパー ウレタンボルト付 LSZ-N-U 形状②

        リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状①

        リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状①

          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSZ-N-U 形状(1)

          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSZ-N-U 形状(1)

            リニアストッパー 位置決め用 LSZ-N 形状①

            リニアストッパー 位置決め用 LSZ-N 形状①

              リニアストッパー 位置決め用 LSCN-N

              リニアストッパー 位置決め用 LSCN-N

                リニアストッパー 位置決め用 LSY-N 形状②

                リニアストッパー 位置決め用 LSY-N 形状②

                  リニアストッパー ウレタンボルト付 LSEN-U

                  リニアストッパー ウレタンボルト付 LSEN-U

                    リニアストッパー 位置決め用 LSW-N 形状②

                    リニアストッパー 位置決め用 LSW-N 形状②

                      リニアストッパー 位置決め用 LSDN

                      リニアストッパー 位置決め用 LSDN

                        リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-FH

                        リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-FH

                          リニアストッパー 位置決め用 LSEN

                          リニアストッパー 位置決め用 LSEN

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 2,342円 2,469円 2,642円 2,288円 2,497円 1,306円 1,996円 1,627円 2,099円 1,580円 1,549円 2,578円 1,255円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   4日目~   4日目   3日目~   4日目~   5日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目  
                            種類 ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー
                            幅(mm) 32 - - 32 50 50 - - - - - - -
                            厚さ(mm) 25 - - 25 12 12 - - - - - - -
                            ノックピン 4X10 - - 4X10 4X10 4X10 - - - - なし - -

                            リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました