(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSX-04-U
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSX-U リニアガイドカンレンブヒン LSX

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSX-U LSX-04-U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,470円
税込単価
1,617円

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。ウレタン(ボルト)付のタ...

詳細情報を確認する

LSX-04-U の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSX-U 外形図

製品仕様

材質 / 表面処理付属品
鉄 SS400/黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め)…2本
(1)ウレタンボルト(SBUH6.8)…1本
ステンレス SUS304六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本
(1)ウレタンボルト(SBUH6.8)…1本

規格表

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSX-U 規格表

型番リスト

型番
材質
材質 詳細
表面処理
IKO 対応シリーズ
NSK 対応シリーズ
THK 対応シリーズ
幅(mm)
高さ(mm)
ネジ穴ピッチ P(mm)
付属ボルト
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSX-04-U

スチール
SS400
黒染め
-
-
SRS20M
32
32
-
M5×12
10

1個

1,470( 1,617円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。
【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15,20,25,30,35等に合わせた専用設計。
・精密な位置調整を可能にするストッパーボルトや、衝撃音を緩和するウレタン付ボルトなど、豊富なバリエーションでさまざまな用途に対応。

カタログ

LSX-04-Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSX-Uの型番LSX-04-Uのページです。
型番LSX-04-Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSX-U

リニアストッパー ウレタンボルト付 LSX-U

    リニアストッパー 位置決め用 LSDN

    リニアストッパー 位置決め用 LSDN

      リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-FH

      リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-FH

        リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-RH

        リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-RH

          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSEN-U

          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSEN-U

            リニアストッパー ウレタンボルト付 LSZ-N-U 形状(1)

            リニアストッパー ウレタンボルト付 LSZ-N-U 形状(1)

              リニアストッパー 位置決め用 LSFN

              リニアストッパー 位置決め用 LSFN

                リニアストッパー 位置決め用 LSEN

                リニアストッパー 位置決め用 LSEN

                  リニアストッパー 位置決め用 LSDN-N

                  リニアストッパー 位置決め用 LSDN-N

                    リニアストッパー 位置決め用 LSCN-N

                    リニアストッパー 位置決め用 LSCN-N

                      リニアストッパー ウレタンボルト付 LSGN-U

                      リニアストッパー ウレタンボルト付 LSGN-U

                        リニアストッパー コンパクトタイプ LSP-RN

                        リニアストッパー コンパクトタイプ LSP-RN

                          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状②

                          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状②

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 1,403円 1,549円 2,578円 2,517円 2,099円 2,497円 1,276円 1,255円 1,863円 1,996円 1,371円 2,295円 2,469円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   5日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   5日目  
                            種類 ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー
                            厚さ(mm) 6 - - - - 12 - - - - 6 - -

                            リニアストッパー ウレタンボルト付 LSX-Uのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSX-02S-U
                            LSX-03-U
                            LSX-03S-U
                            LSX-04S-U
                            LSX-05-U
                            LSX-05S-U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 材質 詳細 表面処理 IKO 対応シリーズ NSK 対応シリーズ THK 対応シリーズ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            ネジ穴ピッチ P
                            (mm)
                            付属ボルト

                            1,816円

                            ( 1,998円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ステンレスSUS304なしLWH15LS15ALHSR15A2535-M5×12

                            1,495円

                            ( 1,645円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10スチールSS400黒染め-LH15AN-2540-M5×12

                            1,723円

                            ( 1,895円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ステンレスSUS304なし-LH15AN-2540-M5×12

                            1,790円

                            ( 1,969円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ステンレスSUS304なし--SRS20M3232-M5×12

                            1,546円

                            ( 1,701円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10スチールSS400黒染めLWH20LS20AL,LH20ANHSR20A3245-M6×12

                            1,847円

                            ( 2,032円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ステンレスSUS304なしLWH20LS20AL,LH20ANHSR20A3245-M6×12

                            リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました