主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーで...
型番
未確定14件の候補があります。
Loading...
材質/表面処理 | 付属品 |
---|---|
鉄 SS400/黒染め | 六角穴付ボルト(SCM435/黒染め):2本 (1)ウレタン(SBU15/デジタルカタログP.624):1個 |
ステンレス SUS304 | 六角穴付ボルト(SUSXM7):2本 (1)ウレタン(SBU15/デジタルカタログP.624):1個 |
型番 |
材質 |
材質 詳細 |
表面処理 |
IKO 対応シリーズ |
NSK 対応シリーズ |
THK 対応シリーズ |
幅(mm) |
高さ(mm) |
厚さ(mm) |
ネジ穴ピッチ P(mm) |
付属ボルト | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
スチール
|
SS400
|
黒染め
|
LWH15
|
LS15AL
|
HSR15A
|
50
|
22
|
12
|
35
|
M5×16
| 10 | 1個 | 1,915円(
2,107円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SUS304
|
なし
|
LWH15
|
LS15AL
|
HSR15A
|
50
|
22
|
12
|
35
|
M5×16
| 10 | 1個 | 2,345円(
2,580円
) | 4日目 | |
スチール
|
SS400
|
黒染め
|
LWH20
|
LH15AN,LS20AL,LH20AN
|
HSR20A
|
50
|
26
|
12
|
35
|
M5×16
| 10 | 1個 | 1,847円(
2,032円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SUS304
|
なし
|
LWH20
|
LH15AN,LS20AL,LH20AN
|
HSR20A
|
50
|
26
|
12
|
35
|
M5×16
| 10 | 1個 | 2,568円(
2,825円
) | 4日目 | |
スチール
|
SS400
|
黒染め
|
-
|
-
|
SRS25M
|
50
|
23
|
16
|
35
|
M6×16
| 10 | 1個 | 1,999円(
2,199円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SUS304
|
なし
|
-
|
-
|
SRS25M
|
50
|
23
|
16
|
35
|
M6×16
| 10 | 1個 | 2,655円(
2,921円
) | 4日目 | |
スチール
|
SS400
|
黒染め
|
-
|
LS25AL
|
-
|
50
|
31
|
16
|
35
|
M6×16
| 10 | 1個 | 2,136円(
2,350円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SUS304
|
なし
|
-
|
LS25AL
|
-
|
50
|
31
|
16
|
35
|
M6×16
| 10 | 1個 | 2,962円(
3,258円
) | 4日目 | |
スチール
|
SS400
|
黒染め
|
LWH25
|
LH25AL
|
HSR25A
|
50
|
34
|
16
|
35
|
M6×16
| 10 | 1個 | 1,909円(
2,100円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SUS304
|
なし
|
LWH25
|
LH25AL
|
HSR25A
|
50
|
34
|
16
|
35
|
M6×16
| 10 | 1個 | 2,655円(
2,921円
) | 4日目 | |
スチール
|
SS400
|
黒染め
|
LWH30
|
LS30AL,LH30AL
|
HSR30A
|
65
|
40
|
16
|
45
|
M8×20
| 10 | 1個 | 2,345円(
2,580円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SUS304
|
なし
|
LWH30
|
LS30AL,LH30AL
|
HSR30A
|
65
|
40
|
16
|
45
|
M8×20
| 10 | 1個 | 3,392円(
3,731円
) | 4日目 | |
スチール
|
SS400
|
黒染め
|
LWH35
|
LS35AL,LH35AL
|
HSR35A
|
65
|
46
|
16
|
45
|
M8×20
| 10 | 1個 | 2,345円(
2,580円
) | 4日目 | |
ステンレス
|
SUS304
|
なし
|
LWH35
|
LS35AL,LH35AL
|
HSR35A
|
65
|
46
|
16
|
45
|
M8×20
| 10 | 1個 | 3,392円(
3,731円
) | 4日目 |
Loading...
主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーです