(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアストッパー ウレタン付 LSYU 形状②

リニアストッパー ウレタン付 LSYU 形状②

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,733円 ~ 4,622円
税込価格
1,906円 ~ 5,084円

主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーで...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

リニアストッパー ウレタン付 LSYU 形状② 外形図

製品仕様

材質/表面処理付属品
鉄 SS400/黒染め六角穴付ボルト注1
(SCM435/黒染め):2本
(1)ウレタン(SBU15/デジタルカタログP.624):1個
ステンレス SUS304六角穴付ボルト注2
(SUSXM7):2本
(1)ウレタン(SBU15/デジタルカタログP.624):1個

注1:LSYU-02は六角穴付低頭ボルト(S45C黒染め)になります。
注2:LSYU-02Sは六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色)になります。

規格表

リニアストッパー ウレタン付 LSYU 形状② 規格表

※本製品は(株)岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

型番リスト

型番
材質
材質 詳細
表面処理
IKO 対応シリーズ
NSK 対応シリーズ
THK 対応シリーズ
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
ネジ穴ピッチ P(mm)
取付穴サイズ
付属ボルト
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
SS400
黒染め
LWH15
LS15AL
HSR15A
32
22
25
16
5.5
M5×12
10

1個

1,733( 1,906円 )

4日目

ステンレス
SUS304
なし
LWH15
LS15AL
HSR15A
32
22
25
16
5.5
M5×12
10

1個

2,100( 2,310円 )

4日目

スチール
SS400
黒染め
LWH20
LH15AN,LS20AL,LH20AN
HSR20A
32
26
25
16
5.5
M5×12
10

1個

1,878( 2,066円 )

4日目

ステンレス
SUS304
なし
LWH20
LH15AN,LS20AL,LH20AN
HSR20A
32
26
25
16
5.5
M5×12
10

1個

2,043( 2,247円 )

4日目

スチール
SS400
黒染め
-
LS25AL
-
32
31
32
18
6.6
M6×12
10

1個

1,859( 2,045円 )

4日目

ステンレス
SUS304
なし
-
LS25AL
-
32
31
32
18
6.6
M6×12
10

1個

2,158( 2,374円 )

4日目

スチール
SS400
黒染め
LWH25
LH25AL
HSR25A
32
34
32
18
6.6
M6×12
10

1個

2,033( 2,236円 )

4日目

ステンレス
SUS304
なし
LWH25
LH25AL
HSR25A
32
34
32
18
6.6
M6×12
10

1個

2,158( 2,374円 )

4日目

スチール
SS400
黒染め
LWH30
LS30AL,LH30AL
HSR30A
38
40
38
20
9.0
M8×16
10

1個

2,828( 3,111円 )

4日目

ステンレス
SUS304
なし
LWH30
LS30AL,LH30AL
HSR30A
38
40
38
20
9.0
M8×16
10

1個

3,330( 3,663円 )

4日目

スチール
SS400
黒染め
LWH35
LS35AL,LH35AL
HSR35A
45
46
45
25
9.0
M8×16
10

1個

3,760( 4,136円 )

4日目

ステンレス
SUS304
なし
LWH35
LS35AL,LH35AL
HSR35A
45
46
45
25
9.0
M8×16
10

1個

4,622( 5,084円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーです

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアストッパー ウレタン付 LSYU 形状②

リニアストッパー ウレタン付 LSYU 形状②

    リニアストッパー ウレタン付 LSZU 形状②

    リニアストッパー ウレタン付 LSZU 形状②

      リニアストッパー ウレタン付 LSZU 形状①

      リニアストッパー ウレタン付 LSZU 形状①

        リニアストッパー ウレタン付 LSWU 形状②

        リニアストッパー ウレタン付 LSWU 形状②

          リニアストッパー ウレタン付 LSYU 形状①

          リニアストッパー ウレタン付 LSYU 形状①

            リニアストッパー ウレタン付 LSWU 形状①

            リニアストッパー ウレタン付 LSWU 形状①

              リニアストッパー ウレタン付 LSGU

              リニアストッパー ウレタン付 LSGU

                リニアストッパー ウレタン付 LSEU

                リニアストッパー ウレタン付 LSEU

                  リニアストッパー 取替用ウレタン

                  リニアストッパー 取替用ウレタン

                    リニアストッパー ウレタン付 LSFU

                    リニアストッパー ウレタン付 LSFU

                      リニアストッパー ストッパーブロック SBDS (ボルトF)

                      リニアストッパー ストッパーブロック SBDS (ボルトF)

                        リニアストッパー ストッパーブロック SBCH (ボルトF)

                        リニアストッパー ストッパーブロック SBCH (ボルトF)

                          リニアストッパー ウレタン付 LSVU

                          リニアストッパー ウレタン付 LSVU

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 1,733円 1,847円 1,381円 1,580円 1,386円 1,276円 869円 1,616円 146円 1,684円 1,549円 1,886円 963円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   5日目  
                            種類 ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー

                            リニアストッパー ウレタン付 LSYU 形状②のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました