ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。ウレタン(ボルト)付のタ...
材質/表面処理 | 付属品 |
---|---|
鉄 SS400/黒染め | 六角穴付ボルト(SCM435/黒染め)…2本 |
ステンレス SUS304 | 六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本 |
型番 | レール サイズ | 対応メーカー・ シリーズ | W | H | A | B | E | F | P | T | M (細目) | D | 付属品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄 (黒染め) | ステンレス | IKO社 | NSK社 | THK社 | ボルト | |||||||||||
LSDN-01 | LSDN-01S | 15 | - | - | SRS15M | 32 | 30 | 23.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M6×P0.75 | 5.5 | M5×12 |
LSDN-02 | LSDN-02S | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 32 | 38 | 31.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M6×P0.75 | 5.5 | M5×12 | |
LSDN-03 | LSDN-03S | - | LH15AN | - | 32 | 43 | 35.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M6×P0.75 | 5.5 | M5×12 | |
LSDN-04 | LSDN-04S | 20 | - | - | SRS20M | 32 | 35 | 27.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M8×P1.0 | 5.5 | M5×12 |
LSDN-05 | LSDN-05S | - | LS20AL | - | 32 | 43 | 35.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M8×P1.0 | 5.5 | M5×12 | |
LSDN-06 | LSDN-06S | LWH20 | LH20AN | HSR20A | 32 | 45 | 37.5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 25 | M8×P1.0 | 5.5 | M5×12 | |
LSDN-07 | LSDN-07S | 25 | - | - | SRS25M | 32 | 40 | 32.5 | 23 | 12 | 12 | 18 | 32 | M8×P1.0 | 6.6 | M6×12 |
LSDN-08 | LSDN-08S | - | LS25AL | - | 32 | 50 | 40.5 | 23 | 12 | 12 | 18 | 32 | M8×P1.0 | 6.6 | M6×12 | |
LSDN-09 | LSDN-09S | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 32 | 50 | 43.5 | 23 | 12 | 12 | 18 | 32 | M8×P1.0 | 6.6 | M6×12 | |
LSDN-10 | LSDN-10S | 30 | LWH30 | LS30AL LH30AL | HSR30A | 38 | 57 | 49.5 | 28 | 16 | 16 | 20 | 38 | M8×P1.0 | 9.0 | M8×16 |
LSDN-11 | LSDN-11S | 35 | LWH35 | LS35AL LH35AL | HSR35A | 45 | 63 | 55.5 | 31 | 16 | 16 | 25 | 45 | M8×P1.0 | 9.0 | M8×16 |
※本製品は(株)岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。
Loading...
ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。
【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15,20,25,30,35等に合わせた専用設計。
・精密な位置調整を可能にするストッパーボルトや、衝撃音を緩和するウレタン付ボルトなど、豊富なバリエーションでさまざまな用途に対応。
この商品に近い類似品がありませんでした。
LSDN-01で型番確定
リニアストッパー 位置決め用 LSDNの型番LSDN-01のページです。
型番LSDN-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LSDN-01S |
LSDN-02 |
LSDN-02S |
LSDN-03 |
LSDN-03S |
LSDN-04 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 材質 | 材質 詳細 | 表面処理 | IKO 対応シリーズ | NSK 対応シリーズ | THK 対応シリーズ | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 厚さ (mm) | ネジ穴ピッチ P (mm) | 付属ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,723円 ( 2,995円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし | - | - | SRS15M | 32 | 30 | 25 | 16 | M5×12 | |
1,549円 ( 1,704円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | スチール | SS400 | 黒染め | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 32 | 38 | 25 | 16 | M5×12 | |
2,712円 ( 2,983円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 32 | 38 | 25 | 16 | M5×12 | |
1,616円 ( 1,778円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | スチール | SS400 | 黒染め | - | LH15AN | - | 32 | 43 | 25 | 16 | M5×12 | |
2,789円 ( 3,068円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし | - | LH15AN | - | 32 | 43 | 25 | 16 | M5×12 | |
1,549円 ( 1,704円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | スチール | SS400 | 黒染め | - | - | SRS20M | 32 | 35 | 25 | 16 | M5×12 |