【特長】・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のス...
材質/表面処理 | 付属品 |
---|---|
鉄 SS400/黒染め | 六角穴付ボルト(SCM435/黒染め):2本 ノックピンm6(SUS303):2本 |
ステンレス SUS304 | 六角穴付ボルト(SUSXM7):2本 ノックピンm6(SUS303):2本 |
Loading...
【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15,20,25,30,35等に合わせた専用設計。
・精密な位置調整を可能にするストッパーボルトや、衝撃音を緩和するウレタン付ボルトなど、豊富なバリエーションでさまざまな用途に対応。
この商品に近い類似品がありませんでした。
LSCN-02Nで型番確定
リニアストッパー 位置決め用 LSCN-Nの型番LSCN-02Nのページです。
型番LSCN-02Nに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LSCN-01N |
LSCN-01SN |
LSCN-02SN |
LSCN-03N |
LSCN-03SN |
LSCN-04N |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 材質 | 材質 詳細 | 表面処理 | IKO 対応シリーズ | NSK 対応シリーズ | THK 対応シリーズ | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 厚さ (mm) | ネジ穴ピッチ P (mm) | ノックピン | 付属ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,996円 ( 2,196円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | スチール | SS400 | 黒染め | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 35 | 4X10 | M5×16 | |
2,837円 ( 3,121円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 35 | 4X10 | M5×16 | |
2,837円 ( 3,121円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | 35 | 4X10 | M5×16 | |
2,051円 ( 2,256円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | スチール | SS400 | 黒染め | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 35 | 4X10 | M5×16 | |
2,961円 ( 3,257円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | ステンレス | SUS304 | なし | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 35 | 4X10 | M5×16 | |
1,996円 ( 2,196円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | スチール | SS400 | 黒染め | - | - | SRS20M | 50 | 35 | 12 | 35 | 4X10 | M5×16 |