(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアストッパー 位置決め用 LSZ-N 形状①

リニアストッパー 位置決め用 LSZ-N 形状①

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,306円 ~ 1,981円
税込価格
1,437円 ~ 2,179円

【特長】・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストッパー
  • 幅(mm):
    50
  • 厚さ(mm):
    12
  • ネジ穴ピッチ P(mm):
    35
  • ノックピン:
    4X10
  • 付属ボルト:
    M8×20

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

リニアストッパー 位置決め用 LSZ-N 形状① 外形図

製品仕様

材質/表面処理付属品
鉄 SS400/黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め):2本
ノックピンm6(SUS303):2本
ステンレス SUS304六角穴付ボルト(SUSXM7):2本
ノックピンm6(SUS303):2本

規格表

リニアストッパー 位置決め用 LSZ-N 形状① 規格表

型番リスト

型番
材質
材質 詳細
表面処理
THK 対応シリーズ
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
SS400
黒染め
SRS15M
15
10

1個

1,306( 1,437円 )

5日目

ステンレス
SUS304
なし
SRS15M
15
10

1個

1,905( 2,096円 )

5日目

スチール
SS400
黒染め
SRS20M
18
10

1個

1,343( 1,477円 )

5日目

ステンレス
SUS304
なし
SRS20M
18
10

1個

1,981( 2,179円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。
・主要レールサイズ15,20,25,30,35等に合わせた専用設計。
・精密な位置調整を可能にするストッパーボルトや、衝撃音を緩和するウレタン付ボルトなど、豊富なバリエーションでさまざまな用途に対応。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアストッパー 位置決め用 LSZ-N 形状①

リニアストッパー 位置決め用 LSZ-N 形状①

    リニアストッパー 位置決め用 LSV-N

    リニアストッパー 位置決め用 LSV-N

      リニアストッパー ウレタンボルト付 LSZ-N-U 形状②

      リニアストッパー ウレタンボルト付 LSZ-N-U 形状②

        リニアストッパー 位置決め用 LSW-N 形状②

        リニアストッパー 位置決め用 LSW-N 形状②

          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状②

          リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状②

            リニアストッパー 位置決め用 LSCN-N

            リニアストッパー 位置決め用 LSCN-N

              リニアストッパー 位置決め用 LSY-N 形状②

              リニアストッパー 位置決め用 LSY-N 形状②

                リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-FH

                リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-FH

                  リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状①

                  リニアストッパー ウレタンボルト付 LSW-N-U 形状①

                    リニアストッパー ウレタンボルト付 LSZ-N-U 形状(1)

                    リニアストッパー ウレタンボルト付 LSZ-N-U 形状(1)

                      リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(1)

                      リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(1)

                        リニアストッパー ウレタンボルト付 LSEN-U

                        リニアストッパー ウレタンボルト付 LSEN-U

                          リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-RH

                          リニアストッパー コンパクトタイプ LSPN-RH

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 1,306円 963円 2,642円 1,580円 2,469円 1,996円 1,627円 2,578円 2,288円 2,497円 2,342円 2,099円 2,517円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー ストッパー
                            幅(mm) 50 - - - - - - - 32 50 32 - -
                            厚さ(mm) 12 - - - - - - - 25 12 25 - -
                            ネジ穴ピッチ P(mm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            ノックピン 4X10 4X10 - - - - - - 4X10 4X10 4X10 - -

                            リニアストッパー 位置決め用 LSZ-N 形状①のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました