(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CUT12-9
ツータッチ継手(真鍮)CUT【25~50個入り】 タッチ(PACK)

ツータッチ継手(真鍮)CUT CUT12-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,342円
税込単価
11,376円

【特長】・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています。・ツータッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ティー
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 材質:
  • 使用流体:
    空気、一般作動油、水
  • 負圧(mmHg):
    -750(-750Torr)
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~80

型番

CUT12-9 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CUT12-9 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
適用管内径(mm)
L(mm)
E(mm)
H1(Hex)
H2(Hex)
オリフィス φ
φD
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CUT12-9

12
9
32.3
32.3
19
14
7.5
12

1パック

25個入り

10,342( 11,376円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています。
・ツータッチ方式の継手なので、チューブをより確実に接続、固定することができます。
・ねじ部にコーティング処理がされており、効率的な配管が可能です。
【用途】
・コンパクトな配管空間でチューブの維持力が大きく、脱着が簡単なネジ式締付継手です。
・衝撃及び振動が激しい装置及び配管環境での使用が容易です。

Loading...

CUT12-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツータッチ継手(真鍮)CUTの型番CUT12-9のページです。
型番CUT12-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツータッチ継手(真鍮)CUT

ツータッチ継手(真鍮)CUT

    クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ ユニオンティー

    クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ ユニオンティー

      ツータッチ継手(真鍮)CUL

      ツータッチ継手(真鍮)CUL

        クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンティー (インチサイズ)

        クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンティー (インチサイズ)

          ツータッチ継手(真鍮)CUC

          ツータッチ継手(真鍮)CUC

            クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ ユニオンコネクタ

            クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ ユニオンコネクタ

              クイックシールシリーズ インサートレスタイプ ユニオンコネクタ

              クイックシールシリーズ インサートレスタイプ ユニオンコネクタ

                耐スパッタ用 ブラス製締付継手 ユニオンティー

                耐スパッタ用 ブラス製締付継手 ユニオンティー

                  ツータッチ継手(真鍮)CT

                  ツータッチ継手(真鍮)CT

                    クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ ティー

                    クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ ティー

                      クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ティー (ミリサイズ)

                      クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ティー (ミリサイズ)

                        クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ティー (インチサイズ)

                        クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ティー (インチサイズ)

                          ツータッチ継手(真鍮)CLシリーズ

                          ツータッチ継手(真鍮)CLシリーズ

                            メーカー CDC ニッタ CDC ニッタ CDC ニッタ ニッタ 日本ピスコ CDC ニッタ ニッタ ニッタ CDC
                            通常価格 8,408円 578円 7,764円 420円 7,593円 314円 324円 643円 8,451円 500円 418円 393円 1,594円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 ティー ティー エルボ ティー ストレート ストレート ストレート ティー ティー ティー ティー ティー エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 特殊黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            使用流体 空気、一般作動油、水 - 空気、一般作動油、水 - 空気、一般作動油、水 - - - 空気、一般作動油、水 - - - 空気、一般作動油、水
                            負圧(mmHg) -750(-750Torr) - -750(-750Torr) - -750(-750Torr) - - - -750(-750Torr) - - - -750(-750Torr)

                            ツータッチ継手(真鍮)CUTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CUT10-6.5
                            CUT10-8
                            CUT12-8
                            CUT3/8
                            CUT4-2
                            CUT4-2.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管内径
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            H1(Hex) H2(Hex) オリフィス φ φD

                            9,268円

                            ( 10,195円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            106.531.331.317145.010

                            9,268円

                            ( 10,195円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            10831.331.317146.510

                            10,342円

                            ( 11,376円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            12832.332.319146.512

                            8,408円

                            ( 9,249円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            9.536.9931.731.717145.53/8

                            14,550円

                            ( 16,005円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4223.923.910101.04

                            15,495円

                            ( 17,045円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            42.523.923.910101.34

                            締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました