(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-01S
SP カプラ TS【1~10個入り】 カプラ(PACK)

SP カプラ TS TS-01S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,168円
税込単価
3,485円

【特長】・流体の取り扱いが簡単であり、また取り外し時の耐真空度が10mmHgで...

詳細情報を確認する

型番

TS-01S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TS-01S の仕様・寸法情報

商品情報

SP カプラ TS:関連画像

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
φC
L(mm)
A(mm)
H(Hex)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-01S

1/8
17.5
27
8.5
14

1パック

10個入り

3,168( 3,485円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体の取り扱いが簡単であり、また取り外し時の耐真空度が10mmHgで広く真空用途に使用されます
・ソケットとスラグ両方に開閉弁が内蔵されており、従来のカプラに比べて
耐久性及び気密性が非常に高い中高圧用カプラです
・両路開閉型タイプのカプラなので安全性に優れています。
【用途】
・スチーム、油、薬品、空気などの配管及び装置に使用するカプラです。

TS-01Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SP カプラ TSの型番TS-01Sのページです。
型番TS-01Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP カプラ TS

SP カプラ TS

    SP カプラ TP

    SP カプラ TP

      SP カプラ S

      SP カプラ S

        SP カプラ P

        SP カプラ P

          ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PF型(おねじ取付用)

          ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PF型(おねじ取付用)

            HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

            HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

              ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

              ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

                サニタリーカップSSP型 プラグ

                サニタリーカップSSP型 プラグ

                  ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)

                  ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)

                    280カプラ 鋼鉄 ソケット

                    280カプラ 鋼鉄 ソケット

                      ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

                      ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

                        ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MSタイプ

                        ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MSタイプ

                          ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MPタイプ

                          ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MPタイプ

                            メーカー CDC CDC CDC CDC 日東工器 日東工器 日東工器 ニューマシン 日東工器 日東工器 日東工器 潤工社 潤工社
                            通常価格 1,880円 8,968円 3,393円 2,147円 1,506円 3,891円 3,411円 1,553円 4,728円 4,927円 3,309円 1,530円 365円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 - おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 - -
                            使用流体 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 真ちゅう 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真鍮 真ちゅう 特殊鋼(ユニクロめっき) 真ちゅう - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-02S
                            TS-04S
                            TS-06S
                            TS-08S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) φC L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            H(Hex)

                            1,880円

                            ( 2,068円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/424321119

                            2,241円

                            ( 2,465円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/235421529

                            2,878円

                            ( 3,166円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            3/445481638

                            2,191円

                            ( 2,410円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            158592050

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました