(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KPM-30
金型カプラ(真鍮)KPM【50~100個入り】 金型カプラ(PACK)

金型カプラ(真鍮)KPM KPM-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,392円
税込単価
7,031円

金型カプラ(真鍮)KPMになります。【用途】標準 / プラント配管 / 産業機...

詳細情報を確認する

型番

KPM-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KPM-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
L(mm)
A(mm)
H(Hex)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPM-30

3/8
33.1
12
17

1パック

50個入り

6,392( 7,031円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

金型カプラ(真鍮)KPMになります。【用途】標準 / プラント配管 / 産業機械

Loading...

KPM-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ(真鍮)KPMの型番KPM-30のページです。
型番KPM-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型カプラ(真鍮)KPM

金型カプラ(真鍮)KPM

    カプラ(真鍮)BPM

    カプラ(真鍮)BPM

      ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ

      ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ

        Q.D.C. 101シリーズ カプラー プッシュワンタイプ 101C4-E

        Q.D.C. 101シリーズ カプラー プッシュワンタイプ 101C4-E

          カプラ(スチール)PM

          カプラ(スチール)PM

            金型カプラ(真鍮)KSM

            金型カプラ(真鍮)KSM

              Q.D.C. 101シリーズ カプラー オスねじタイプ 101C4-M

              Q.D.C. 101シリーズ カプラー オスねじタイプ 101C4-M

                SP カプラ S

                SP カプラ S

                  金型カプラ(真鍮)KPH

                  金型カプラ(真鍮)KPH

                    流体用カプラー ノーバルブタイプ おねじプラグ

                    流体用カプラー ノーバルブタイプ おねじプラグ

                      ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ

                      ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ

                        樹脂カプラ プラグ

                        樹脂カプラ プラグ

                          ライトカップリング 20シリーズソケット ストレートネジタイプ

                          ライトカップリング 20シリーズソケット ストレートネジタイプ

                            メーカー CDC CDC 日本ピスコ ニッタ CDC CDC ニッタ CDC CDC ミスミ 日本ピスコ ミスミ 日本ピスコ
                            通常価格 6,392円 13,091円 146円 1,447円 846円 20,820円 1,860円 3,393円 10,265円 340円 178円 310円 604円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) カプラー プラグ(オス) ソケット(メス) カプラー ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ プラグ(オス) プラグ ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじタイプ おねじタイプ ワンタッチ継手付 ワンタッチ継手付 おねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ ワンタッチ継手付 ワンタッチコネクタ おねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 水 / 空気 / 油 空気 空気 空気
                            本体材質 黄銅 黄銅 PBT 黄銅 スチール 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - PBT PBT POM

                            金型カプラ(真鍮)KPMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KPM-10
                            KPM-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            H(Hex)

                            10,265円

                            ( 11,292円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/829.1912

                            10,950円

                            ( 12,045円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/432.11114

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました