(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KPH-20
金型カプラ(真鍮)KPH【100個入り】 金型カプラ(PACK)

金型カプラ(真鍮)KPH KPH-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,265円
税込単価
11,292円

金型カプラ(真鍮)KPHになります。【使用流体】空気【本体材質】銅合金

詳細情報を確認する

型番

KPH-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KPH-20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
φC
φD
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPH-20

12
8

1パック

100個入り

10,265( 11,292円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

金型カプラ(真鍮)KPHになります。【使用流体】空気【本体材質】銅合金

Loading...

KPH-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ(真鍮)KPHの型番KPH-20のページです。
型番KPH-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型カプラ(真鍮)KPH

金型カプラ(真鍮)KPH

    金型カプラ(真鍮)KPF

    金型カプラ(真鍮)KPF

      金型カプラ(真鍮)KSM

      金型カプラ(真鍮)KSM

        金型カプラ(真鍮)KSH

        金型カプラ(真鍮)KSH

          金型カプラ(真鍮)KPM

          金型カプラ(真鍮)KPM

            カプラ(真鍮)BPF

            カプラ(真鍮)BPF

              カプラ(真鍮)BPM

              カプラ(真鍮)BPM

                カプラ(真鍮)BSM

                カプラ(真鍮)BSM

                  カプラ(真鍮)BPH

                  カプラ(真鍮)BPH

                    カプラ(真鍮)BSH

                    カプラ(真鍮)BSH

                      カプラ(スチール)SN

                      カプラ(スチール)SN

                        マイクロスーパーミニ CE00型 プラグHP型

                        マイクロスーパーミニ CE00型 プラグHP型

                          ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                          ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC ニューマシン 小澤物産
                            通常価格 10,265円 7,937円 20,820円 20,820円 6,392円 13,091円 13,091円 24,771円 18,416円 25,653円 3,924円 143円 6,850円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 その他 - おねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 スチール - BC6

                            金型カプラ(真鍮)KPHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KPH-30
                            KPH-30A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φC φD

                            11,543円

                            ( 12,697円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1412

                            11,030円

                            ( 12,133円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1510

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました