(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSM-30
金型カプラ(真鍮)KSM【25個入り】 金型カプラ(PACK)

金型カプラ(真鍮)KSM KSM-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,003円
税込単価
24,203円

金型カプラ(真鍮)KSMになります。【使用流体】空気【用途】

詳細情報を確認する

型番

KSM-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KSM-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
L(mm)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSM-30

3/8
51
12

1パック

25個入り

22,003( 24,203円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

金型カプラ(真鍮)KSMになります。【使用流体】空気【用途】

Loading...

KSM-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ(真鍮)KSMの型番KSM-30のページです。
型番KSM-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型カプラ(真鍮)KSM

金型カプラ(真鍮)KSM

    金型カプラ(真鍮)KPF

    金型カプラ(真鍮)KPF

      金型カプラ(真鍮)KSH

      金型カプラ(真鍮)KSH

        金型カプラ(真鍮)KPH

        金型カプラ(真鍮)KPH

          金型カプラ(真鍮)KPM

          金型カプラ(真鍮)KPM

            カプラ(真鍮)BPF

            カプラ(真鍮)BPF

              カプラ(真鍮)BPM

              カプラ(真鍮)BPM

                カプラ(真鍮)BPH

                カプラ(真鍮)BPH

                  カプラ(真鍮)BSM

                  カプラ(真鍮)BSM

                    カプラ(真鍮)BSH

                    カプラ(真鍮)BSH

                      KCシリーズプラグ PF形

                      KCシリーズプラグ PF形

                        金型カプラ 真ちゅう NBR SH型(ホース取付用)

                        金型カプラ 真ちゅう NBR SH型(ホース取付用)

                          カプラ(スチール)SN

                          カプラ(スチール)SN

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC 吉田工作所 日東工器 CDC
                            通常価格 20,820円 7,937円 20,820円 10,265円 6,392円 13,091円 13,091円 18,416円 24,771円 25,653円 218円 1,288円 3,924円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ ホース取付用 その他
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 油 空気
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 真鍮(C3604) 真ちゅう スチール

                            金型カプラ(真鍮)KSMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSM-10
                            KSM-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) L
                            (mm)
                            A
                            (mm)

                            20,820円

                            ( 22,902円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/8489

                            20,820円

                            ( 22,902円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/45112

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました