(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BPM-20
カプラ(真鍮)BPM【50~100個入り】 BSBM(黄銅カプラ)(PACK)

カプラ(真鍮)BPM BPM-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,335円
税込単価
23,469円

カプラ(真鍮)BPMになります。【用途】標準 / プラント配管 / 産業機械な...

詳細情報を確認する

型番

BPM-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BPM-20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
L(mm)
A(mm)
H(Hex)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BPM-20

1/4
40.0
13.5
14

1パック

100個入り

21,335( 23,469円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

カプラ(真鍮)BPMになります。【用途】標準 / プラント配管 / 産業機械など

Loading...

BPM-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプラ(真鍮)BPMの型番BPM-20のページです。
型番BPM-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプラ(真鍮)BPM

カプラ(真鍮)BPM

    金型カプラ(真鍮)KPM

    金型カプラ(真鍮)KPM

      Q.D.C. 101シリーズ カプラー プッシュワンタイプ 101C4-E

      Q.D.C. 101シリーズ カプラー プッシュワンタイプ 101C4-E

        Q.D.C. 101シリーズ カプラー オスねじタイプ 101C4-M

        Q.D.C. 101シリーズ カプラー オスねじタイプ 101C4-M

          SP カプラ S

          SP カプラ S

            流体用カプラー ノーバルブタイプ おねじプラグ

            流体用カプラー ノーバルブタイプ おねじプラグ

              Q.D.C. 101シリーズ カプラー N2-1-1/4専用タイプ 101C4-4T

              Q.D.C. 101シリーズ カプラー N2-1-1/4専用タイプ 101C4-4T

                流体用カプラー 210高圧バルブタイプ プラグ

                流体用カプラー 210高圧バルブタイプ プラグ

                  Q.D.C. 101シリーズ カプラー メスねじタイプ 101C4-F

                  Q.D.C. 101シリーズ カプラー メスねじタイプ 101C4-F

                    流体用カプラー ノーバルブタイプ ホース接続用プラグ

                    流体用カプラー ノーバルブタイプ ホース接続用プラグ

                      金型カプラ(真鍮)KSM

                      金型カプラ(真鍮)KSM

                        ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ

                        ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ

                          カプラ(真鍮)BSM

                          カプラ(真鍮)BSM

                            メーカー CDC CDC ニッタ ニッタ CDC ミスミ ニッタ ミスミ ニッタ ミスミ CDC 日本ピスコ CDC
                            通常価格 13,091円 6,392円 1,447円 1,860円 3,393円 340円 1,860円 1,220円 1,897円 340円 20,820円 146円 24,771円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) カプラー カプラー ソケット(メス) プラグ カプラー プラグ カプラー プラグ ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじタイプ おねじタイプ ワンタッチ継手付 おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ チューブ取付用 めねじタイプ めねじタイプ ホース接続用 おねじタイプ ワンタッチ継手付 おねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 空気 / 油 空気 空気 水 / 空気 / 油 空気 空気 空気
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 特殊炭素鋼(三価クロメート) 黄銅 - 黄銅 PBT 黄銅

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BPM-30
                            BPM-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            H(Hex)

                            13,091円

                            ( 14,400円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            3/84214.517

                            17,518円

                            ( 19,270円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/242.51521

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました