(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BPH-30
カプラ(真鍮)BPH【50~100個入り】 BSBM(黄銅カプラ)(PACK)

カプラ(真鍮)BPH BPH-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,581円
税込単価
32,539円

カプラ(真鍮)BPHになります。【用途】標準 / プラント配管 / 産業機械な...

詳細情報を確認する

型番

BPH-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BPH-30 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カプラ(真鍮)BPH 外形図

規格表

カプラ(真鍮)BPH 規格表

型番リスト

型番
φC
φD
L(mm)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BPH-30

15
11.0
56.5
29.0

1パック

100個入り

29,581( 32,539円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

カプラ(真鍮)BPHになります。【用途】標準 / プラント配管 / 産業機械など

カタログ

 

Loading...

BPH-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプラ(真鍮)BPHの型番BPH-30のページです。
型番BPH-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプラ(真鍮)BPH

カプラ(真鍮)BPH

    カプラ(真鍮)BSM

    カプラ(真鍮)BSM

      カプラ(真鍮)BPF

      カプラ(真鍮)BPF

        カプラ(真鍮)BPM

        カプラ(真鍮)BPM

          金型カプラ(真鍮)KPM

          金型カプラ(真鍮)KPM

            カプラ(真鍮)BSH

            カプラ(真鍮)BSH

              金型カプラ(真鍮)KPF

              金型カプラ(真鍮)KPF

                金型カプラ(真鍮)KSM

                金型カプラ(真鍮)KSM

                  金型カプラ(真鍮)KSH

                  金型カプラ(真鍮)KSH

                    金型カプラ(真鍮)KPH

                    金型カプラ(真鍮)KPH

                      エア用カプラー ミニチュアタイプ チューブ取付用プラグ

                      エア用カプラー ミニチュアタイプ チューブ取付用プラグ

                        流体用カプラー 350高圧バルブタイプ プラグ

                        流体用カプラー 350高圧バルブタイプ プラグ

                          雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

                          雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC ミスミ ミスミ エスコ
                            通常価格 18,416円 24,771円 13,091円 13,091円 6,392円 25,653円 7,937円 20,820円 20,820円 10,265円 140円 3,280円 967円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 -
                            オス・メス プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ プラグ -
                            接続部の種類 ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 チューブ取付用 めねじタイプ -
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 -
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - 特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ) -

                            カプラ(真鍮)BPHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BPH-20
                            BPH-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φC φD L
                            (mm)
                            A
                            (mm)

                            24,598円

                            ( 27,058円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            159.054.527.0

                            18,416円

                            ( 20,258円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            17.014.559.533.0

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました